OSPE32-SBR 電動シリンダ ボールねじタイプ | パーカーハネフィン

OSPE32-SBR 電動シリンダ ボールねじタイプ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

OSPE32-SBR 電動シリンダ ボールねじタイプ

OSPE32-SBR 電動シリンダ ボールねじタイプ OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

技術仕様

  • 製品の種類: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • テクノロジー: Electromechanical
  • 製品シリーズ: OSP-E
  • ロッドエンド寸法: ISO32
  • プロファイル幅: 52 mm
  • ドライブ軸の種類: ねじ
  • 最大ストローク長: 500 mm, 19.68 inch
  • 最大作動速度: 0.5 m/sec, 19.68 inch/sec
  • 最大加速: 5 m/sec2, 196 inch/sec2
  • 最大スラスト: 900 N, 202 lb
  • 反復性: ±: 0.05 mm, ±: 0.002 inch
  • イングレスプロテクション等級: IP54
  • 耐食性込み: いいえ
  • 作動温度: -20° to +80 °C, -4° ... +176° °F

製品の詳細な説明

OSP-E..SBRボールねじ電気リニアアクチュエータは、内部プレーンベアリングガイドと延長ピストンロッドを備え、連続デューティ運転に適しており、正確な経路と位置制御を提供します。

OSPE32-SBR電動シリンダ - 性能特性:
  •アクチュエータサイズ:32(ピストンロッドからISO 6431まで)
  •最大推力:900 N
  •最大ストローク:500 mm
  •最大速度:0.5 m / s
  •最大加速:5 m /s²
  •スクリューリード:5および10 mm
  •標準的な繰り返し精度:±0.05 mm
  •IP54定格
  •平行キー溝オプション
  •多様なアクセサリーとマウント
  •アクセサリを取り付けるための溝
  •特別なバージョンのリクエスト

OSPE32-SBR電動シリンダ - 利点:
  •高出力フォース
  •優れた走行特性
  •正確なパスと位置制御
  •高いレベルの再現性

関連文書

×

687365
A87859