Parflex Crimper Power Units | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

適合クリンパー

形式

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Parflex Crimper Power Units

Parflex Crimper Power Units

Parflexは、MiniKrimp™、Karrykrimp、Karrykrimp 2用の圧着ポンプを提供。

製品の詳細な説明

Parflexは、顧客がクリンパーを簡単に動力を供給できるように、手持ち式クリンピングポンプ1台とエア/油圧クリンピングポンプ2台を提供しています。Parkerのクリンパー電源ユニットは、Minikrimp、Karrykrimp、Karrykrimp 2に最大10,000 PSIを供給する能力を特長としています。

市場:
• 産業
• 移動機器
• 交通
• 海事
• 石油&ガス

用途:
• Parflexクリンパーの操作

注記:
• ハンドポンプは、Parkerクリンパー専用に設計されています


*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 適合クリンパー 形式
025399 Minikrimp Air Over Hydraulic
82C-0AP-PFD Minikrimp, Karrykrimp, Karrykrimp 2 Air Over Hydraulic
015301 Minikrimp Hand Pump

687365
687563