持ち運び可能なベンチマウント型かしめ機 | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

形式

サイクル時間

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
持ち運び可能なベンチマウント型かしめ機

持ち運び可能なベンチマウント型かしめ機

持ち運び可能且つベンチマウント型クリンパーは、熱可塑性物質、ゴム、PTFE 、特殊品を含むホースを1/8" O.D.~最大 2" O.D.までに圧着するよう設計。

技術仕様

  • サイズ: hoses up to: 3/4, 1-1/4 or 2 inch
  • 圧力定格: Minikrimp; Karrykrimp; Parkrimp2

製品の詳細な説明

Parkerは、Parflex®継手54、55、56、57、58、58H、91、91N、92、93N、CY、MS、SF、HYシリーズに、圧着工程を簡素化する独自の機能を備えた、持ち運び可能なベンチマウント型クリンパーを提供します。
MiniKrimp™ モデルは最大内径3/4" でホースが圧着可能。最大1 1/4"の大型ホース用にKarrykrimpクリンパーを設計し、Parkrimp 2は、内径1/8"~2"の全てのParkerホース製品に最適な固定圧着ソリューションです。

市場:
・工業
・移動式機器
・輸送
・海上
・石油・ガス

特徴/利点:
MiniKrimp™ハンドポンプモデル/MiniKrimp™エアオーバ油圧モデル
・軽量、持ち運び可能なコンパクト一体型機器
・10,000psiおよび30重量トン
・セット用ゲージ無し、Parkalign™の機能で、常に正しい位置に継手を設定。
・取外し可能なプッシャー設計で金型の交換が簡単。
・ハンドポンプは、ベンチマウント型ユニット(部品番号-015309)用ジャンパホースとの使用のため、取外しが簡単
・エアオーバ油圧モデルの空気ポンプは、耐久性を高めるため丈夫な活性化と解放用レバーを利用し、わずか60psiの気圧で作動が可能。
・ハンドポンプモデルは、作業に必要な追加電源が不要
・熱可塑性物質、ゴム、PTFE、内径最大3/4"特殊ホースなど、大多数を圧着可能

Karrykrimp/Karrykrimpベンチマウント
・持ち運び可能な、コンパクトで丈夫な設計
・ベンチマウント型ユニットでサイクル時間が短縮
・多数のポータブル電源ユニットのオプションが利用可能
・金型の交換が簡単なピボットプッシャー設計
・高さを高くすると、より長いベントチューブ継手を圧着可能。
・54、55、56、57、58、91、91N、92、93N、CY、MS、SF、HYシリーズ継手と使用

Karrykrimp 2/Karrykrimp 2ベンチマウント
・持ち運び可能な、コンパクトで丈夫な設計
・ベンチマウント型ユニットでサイクル時間が短縮
・多数のポータブル電源ユニットのオプションが利用可能
・金型の交換が簡単なピボットプッシャー設計
・54、55、57、58、91、91N、92、93N、CY、MS、SF、HYシリーズ継手と使用

Parkrimp 2
・垂直設計に最適
・内径1/8"~2"の全Parker製ホースの圧着
・54、55、56、57、58、58H、91、91N、92、93N、CY、LV、MS、SF及びHYシリーズ継手と使用

用途:
・Parflex継手(54、55、56、57、58、58H、91、91N、92、93N、CY、MS、SF、HYシリーズ)や大多数の熱可塑性物質、ゴム、PTFE及び特殊ホースの使用に係る、広範囲に渡る用途。

技術仕様:
・仕様の詳細については、プロダクトサポート・タブ上のParflexカタログ4660を参照

関連文書

×
製品 形式 サイクル時間
94C-001-PFD Hand Pump Model Minikrimp - Portable 30 sec.
94C-002-PFD Air Over Hydraulic Minikrimp - Portable 30 sec.
82C-061L-PFD Karrykrimp - Portable 30 sec.
82C-KKB-PFD Karrykrimp - Bench Mount 11 sec.
85C-061L-PFD Karrykrimp2 - Portable 20 sec.
85C-KKB-PFD Karrykrimp2 - Benchmount 17 sec.
83C-081-PFD Parkrimp2 - Benchmount 30 sec.
94C-002-PFD-WS Air Over Hydraulic Minikrimp - With Stand 30 sec.
25411 Minikrimp Air Over Hydraulic Pump Upgrade Kit NA
6-6 CTXS-PFD Adapter for Minikrimp Air Over Hydraulic Pump Upgrade Kit NA

687365
687563