Parflex Parkrimp Hose Dies | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
Parflex Parkrimp Hose Dies

技術仕様

  • 製品シリーズ: 56 Series, 91 Series, 91N Series, 92 Series, 93N Series, CG Series, CY Series, HY Series, MS Series, 43 Series, SF Series
  • 適合クリンパー: Minikrimp, Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
  • ホースの種類: Parflex Hoses
  • 追加オプション: Review Crimpsource specifications in Related Documents Tab before purchasing.

製品の詳細な説明

Parflex Parkrimp ホースダイは、熱可塑性およびフッ素ポリマーホース用に特別に設計されています。これらは連結ダイセグメントを備え、継手サイズによって色分けされています。いくつかのホースサイズには、シリーズ内で複数のダイが利用可能です。ダイを購入する前に、Crimpsourceの仕様を必ず確認してください。

市場:
• 流体処理
• 移動機器
• 交通
• 産業

特長/利点:
• 連結ダイセグメント
• 事前に一致させて組み立てられている
• 継手サイズによって色分けされている

用途:
• どのユーザーでも工場品質のホース組立を行える

注意:
• 購入前にCrimpsourceの仕様を確認してください。リンクは関連ドキュメントタブにあります。



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

Literature and Reference Materials
Parker Offer of Sale
Selector Guides
Crimpsource Online
×

687365
687563