PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor シリーズ | パーカーハネフィン

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor シリーズ

PM-DD Precision Direct Drive Rotary Servo Motor シリーズ

PM-DDサーボモーターは、高トルクと高精度を提供します。

技術仕様

  • ブランド: Parker
  • 製品の種類: Brushless Servo Motor
  • 製品型式: Rotary / Synchronous
  • 製品シリーズ: PM-DD
  • フレームサイズ: 135 mm, 170 mm, 230 mm, 290 mm, 360 mm
  • 連続出力電力: 0.06 to 2.5 kW
  • 連続トルク: 3 to 160 Nm, 26 to 1416 lb-inch
  • 最大トルク: 9 to 480 Nm, 80 to 4248 lb-inch
  • 定格速度: 150 to 200 RPM
  • 入力電圧: 100 to 120 VAC, 230 VAC
  • 適合フィードバックデバイス: BiSS-C Absolute Encoder
  • 適合Parkerドライブ: P
  • イングレスプロテクション等級: IP40
  • 保持ブレーキ込み: No
  • 冷却方法: Air-Cooled / Natural Convection
  • シャフトの種類: Hollow
  • 仕様への対応: CE
  • 利用可能なカスタムバージョン: No

製品の詳細な説明

PM-DDサーボモーターは、高トルクと高精度を提供するように設計されています。タップ加工された取り付け穴と中空のスルーボアにより、このモーターは、負荷をモーターに直接取り付ける必要があるさまざまなアプリケーションで使用できます。カップリングやベルトの使用を排除することで、負荷はスムーズでほぼ無摩擦の動きで駆動され、バックラッシュがありません。



PM-DDモーターは、Parker Pシリーズサーボドライブと完璧にマッチします。モーター内の絶対エンコーダーは、簡素化されたコミッショニングのためにモーターのネームプレートデータをドライブに戻します。正確で使いやすい慣性検出により、チューニングパラメーターの設定が迅速に行え、設定時間が最小限になります。



市場:

• ライフサイエンス

• 電子製造

• 半導体

• 光学

 

特徴/利点:

• 5つのフレームサイズ(13モデル)が提供され、特定のアプリケーションのニーズに合わせて選択できます

• 最大15,000 Nの負荷運搬能力を提供し、市場で利用可能な中で最大のものの一つです

• パフォーマンスを損なうことなく最大500rpmの高速度を提供します

• BISS-C通信オプションを備えた20ビット絶対フィードバックで精度が向上

• +/- 30アーク秒の高精度と、Parkerリニアステージと組み合わせることで完全なマルチアクシス精密システムを実現する+/- 1.3アーク秒の繰り返し精度



アプリケーション:

• 移動/輸送

• 計測




*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×

687365
936514