高圧クイック・カップリング - Rogaシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

カップリングハーフ

接続形式

ネジの種類

接続サイズ (inch)

管径 (inch)

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高圧クイック・カップリング - Rogaシリーズ

高圧クイック・カップリング - Rogaシリーズ

迅速且つ簡単なホースアッセンブリ接続用クイック・カップリング。カップリングは様々な接続スタイルで利用可能で、作動圧力は15,000 psi~30,000 psiです。

技術仕様

  • 用途: 海上、油田、ウォーターブラスト, Oilfield, Waterblasting
  • ブランド: パーカー
  • 直径: 6、10 nom
  • 最大作動圧力: 2,070 bar, 30,000 psi, 103 ~207 MPa
  • 溶剤: 作動油、水、潤滑油、化学流体, Water, Lubricants, Chemical Fluids
  • シール材: ブナN、バイトン, Viton
  • 弁装置の種類: チェック
  • カップリングハーフ: メス、オス, Male
  • 継手の接続の種類: NPT/NPTF、タイプ「M」、フェースシール、めねじ、おねじ、パイプねじ, Type "M", Face Seal, Female Thread, Male Thread, Pipe Thread
  • 接続の種類: タイプ 「M」、高圧、中圧、NPT又は低角度フェースシール", High Pressure NPT, Medium Pressure NPT, Low Angle Face Seal, オスあるいはメス, Female Thread
  • 接続サイズ: 1/4~1 inch
  • 全体長: 1.98~4.64 inch, 50.29~117.86 mm
  • 六角ボルトサイズ: .75~1.62 inch, 19.05~41.15 mm
  • 管径: .24又は.40 inch, 6又は10 mm
  • ボディ材: Nickel Coated Steel

製品の詳細な説明

Roganシリーズクイック・カップリングはホースアセンブリとユーザーのシステムとを簡単かつ迅速に結合できる汎用接続装置です。カップリングはタイプ "M"、高圧、中圧及びNPT接続を含む様々な接続スタイルで利用可能です。作動圧力は15,000 psi~30,000 psiです。
市場:
・ ウォーターブラスト
・ 油圧
特徴/利点:
・ 作動圧力は15,000 psi~30,000 psi
・ 逆止弁とのカップリングは切断条件で全作動圧力に耐えることができます。
・ 各カップリングは組み立てられ、その最大定格作動圧力より少なくとも5,000 psi高い圧力で試験済みです。
用途:
・ 油圧システムとウォーターブラスト用途は、15,000~30,000 psi

関連文書

×
製品 カップリングハーフ 接続形式 ネジの種類 接続サイズ (inch) 管径 (inch)
HP006-0-A9 Coupler Type "M" Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-0-A12 Coupler Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.24
HP006-0-HM4 Coupler High Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-0-HM9 Coupler High Pressure Male 1-1/8" - 12 UNF 0.24
HP006-0-LM6 Coupler Medium Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-0-NFB Coupler NPT Female 1/4" - 18 0.24
HP006-0-NFC Coupler NPT Female 3/8" - 18 0.24
HP006-0-NMB Coupler NPT Male 1/4" - 18 0.24
HP006-0-NMC Coupler NPT Male 3/8" - 18 0.24
HP006-0-NMD Coupler NPT Male 1/2" - 14 0.24
HP006-0-X13 Coupler Low Angle Face Seal Male 9/16" - 18 0.24
HP006-1-A9 Nipple without Check Valve Type "M" Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-1-A12 Nipple without Check Valve Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.24
HP006-1-HM4 Nipple without Check Valve High Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-1-LM6 Nipple without Check Valve Medium Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-1-LM9 Nipple without Check Valve Medium Pressure Male 13/16" - 16 UNF 0.24
HP006-1-NMB Nipple without Check Valve NPT Male 1/4" - 18 0.24
HP006-1-NMC Nipple without Check Valve NPT Male 3/8" - 18 0.24
HP006-1-NMD Nipple without Check Valve NPT Male 1/2" - 14 0.24
HP006-1-X13 Nipple without Check Valve Low Angle Face Seal Male 9/16" - 18 0.24
HP006-2-A9 Nipple with Check Valve Type "M" Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-2-A12 Nipple with Check Valve Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.24
HP006-2-HM4 Nipple with Check Valve High Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-2-LM6 Nipple with Check Valve Medium Pressure Male 9/16" - 18 UNF 0.24
HP006-2-NFB Nipple with Check Valve NPT Female 1/4" - 18 0.24
HP006-2-NFC Nipple with Check Valve NPT Female 3/8" - 18 0.24
HP006-2-NMB Nipple with Check Valve NPT Male 1/4" - 18 0.24
HP006-2-NMC Nipple with Check Valve NPT Male 3/8" - 18 0.24
HP006-2-NMD Nipple with Check Valve NPT Male 1/2" - 14 0.24
HP006-2-X13 Nipple with Check Valve Low Angle Face Seal Male 9/16" - 18 0.24
HP010-0-A12 Coupler Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.4
HP010-0-A16 Coupler Type "M" Male 1" - 12 UNF 0.4
HP010-0-LM12 Coupler Medium Pressure Male 3/4”-14 NPSM 0.4
HP010-0-NFD Coupler NPT Female 1/2" - 14 0.4
HP010-0-NMD Coupler NPT Male 1/2" - 14 0.4
HP010-0-X23 Coupler Low Angle Face Seal Male 3/4" - 16 0.4
HP010-1-A12 Nipple without Check Valve Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.4
HP010-1-A16 Nipple without Check Valve Type "M" Male 1" - 12 UNF 0.4
HP010-1-LM9 Nipple without Check Valve Medium Pressure Male 13/16" - 16 UNF 0.4
HP010-1-LM12 Nipple without Check Valve Medium Pressure Male 3/4”-14 NPSM 0.4
HP010-1-NMD Nipple without Check Valve NPT Male 1/2" - 14 0.4
HP010-1-X23 Nipple without Check Valve Low Angle Face Seal Male 3/4" - 16 0.4
HP010-2-A12 Nipple with Check Valve Type "M" Male 3/4" - 16 UNF 0.4
HP010-2-A16 Nipple with Check Valve Type "M" Male 1" - 12 UNF 0.4
HP010-2-NFD Nipple with Check Valve NPT Female 1/2" - 14 0.4
HP010-2-NMD Nipple with Check Valve NPT Male 1/2" - 14 0.4
HP010-2-X23 Nipple with Check Valve Low Angle Face Seal Male 3/4" - 16 0.4
HP006-0-LM9 Nipple without Check Valve 9/16" 0.24

687365
687563