超高圧油圧クイックカップリング - Cシリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続形式

接続 1 ネジ形式

接続 2 ネジ形式

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
超高圧油圧クイックカップリング - Cシリーズ

超高圧油圧クイックカップリング - Cシリーズ

Cシリーズクイックカップリングには、NPT、BSP、14,500 psi〜29,000 psiの使用圧力範囲の高圧ねじ式が用意されています。

技術仕様

  • 接続1ネジサイズ: 120°外部コーン、120°又は60°内部コーン付き1/4"オスBSP、1/4" NPTオス
  • 溶剤: 作動油、潤滑油、化学流体, Chemical Fluids, Lubricants
  • 弁装置の種類: 逆止弁
  • 用途: 油田
  • ブランド: Parker
  • 継手の接続の種類: Pipe Thread, BSPP、NPT / NPTF、フェースシール、雌ネジ、雄ネジ、パイプねじ, NPT / NPTF, Male Thread, Face Seal, Female Thread
  • カップリングハーフ: メス、オス, Male
  • 直径: 10 nom
  • シール材: Buna-N
  • 接続2ネジサイズ: 1/4" 高圧雄ネジ、120°外部コーン付き1/4"オスBSP、60° 内部コーン付き1/4" オスBSP又は60°外部コーン付き9/16" - 18 UNF
  • 全体長: 0.08~1.76 inch, 2.03~45.72 mm
  • 六角ボルトサイズ: 0.08~0.94 inch, 2.03~23.88 mm
  • 最大作動圧力: 29,000 psi, 100又は200 MPa, 2,000 bar
  • ボディ材: Steel, Zinc Plated

製品の詳細な説明

パーカーのCシリーズクイックカップリングは、クリーンで安全、トラブルフリーのパフォーマンスと最小限の空気封じ込めのための非ドリップバルブを提供します。保護ダストキャップが、損傷や液体汚染を防ぐために含まれています。これらのクイックカップリングで多様なねじタイプ(NPT、BSP、および "高圧 ")を使用することができます。用途には、油圧工具および救助用具、静水圧試験およびブローアウト防止器が含まれます。
市場:
•高圧油圧装置
• 石油ガス

特長/メリット:
•カップリングにより、高圧ホースや固定ポートへの接続が容易になります
•誤った切断を防ぐための安全ロック装置を内蔵
•保護されたダストキャップは、切断された位置での損傷や流体汚染を防止するために含まれています
•要求の厳しいアプリケーションで長寿命のための堅牢な設計と構造

アプリケーション:
•油圧ツールおよび救助用具
•静水圧試験
•ブローアウト防止器(プリベンダー)

関連文書

×
製品 接続形式 接続 1 ネジ形式 接続 2 ネジ形式
C09-125-1680 Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 120° external cone Quick Coupling Adapter
C19-950-0029 Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 120° external cone -6 Male Type M
C19-950-0062 Rubber Metal Seal 1/4" Parallel male thread n/a
C19-950-0064 Rubber Metal Seal 3/8" Parallel male thread n/a
C19-950-1600 Plug 1/4" Male BSP w/ 120° external cone n/a
C19-950-1601 Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 120° external cone 1/4" Male BSP w/ 120° external cone
C19-950-1602 Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 120° external cone 1/4" Male BSP w/ 60° internal cone
C19-950-1622 Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 60° internal cone 1/4" Male BSP w/ 60° internal cone
C19-950-1623 Quick Coupling Adapter 1/4" NPT Male 1/4" Male BSP w/ 60° internal cone
C19-950-1680 Porting Block 1/4" BSP w/ 120° internal cone n/a
HAHM4BMH Quick Coupling Adapter 1/4" Male BSP w/ 60° internal cone 1/4" High Pressure Male
C10-115-6202 115 Nipple 1/4 BSP Female n/a
C10-115-6204 115 Nipple 3/8 BSP Female n/a
C10-115-6401 115 Nipple 1/8 NPT Female n/a
C10-115-6402 115 Nipple 1/4 NPT Female n/a
C10-115-6404 115 Nipple 3/8 NPT Female n/a
C10-115-6452 115 Nipple 1/4 NPT Male n/a
C10-115-6454 115 Nipple 3/8 NPT Male n/a
C10-116-5202 116 Nipple 1/4 BSP Female (thru type) n/a
C10-116-6202 116 Nipple 1/4 BSP Female n/a
C10-116-6402 116 Nipple 1/4 NPT Female n/a
C10-125-5202 125 Nipple 1/4 BSP Female (thru type) n/a
C10-125-6203 125 Nipple 1/4 BSP Female n/a
C10-115-1202 115 Coupler 1/4" BSP Female (thru type) n/a
C10-115-1222 115 Coupler 1/4" BSP Female (with built-in locking device) n/a
C10-115-1401 115 Coupler 1/8" NPT Female n/a
C10-115-1402 115 Coupler 1/4" NPT Female n/a
C10-115-1404 115 Coupler 3/8" NPT Female n/a
C10-115-1452 115 Coupler 1/4" NPT Male n/a
C10-115-1454 115 Coupler 3/8" NPT Male n/a
C10-125-1202 125 Coupler 1/4 BSP Female n/a
C10-116-1202 116 Coupler 1/4" BSP Female n/a
C10-116-1222 116 Coupler 1/4" BSP Female (with built-in locking device) n/a
C10-116-1402 116 Coupler 1/4" NPT Female (with built-in locking device) n/a
C10-125-1203 125 Coupler 1/4 BSP Female n/a

687365
687563