高圧アダプター | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続 1 形式

接続1ネジサイズ

接続2ネジサイズ

接続1の種類

接続2の種類

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高圧アダプター

高圧アダプター

58/60°円錐とネジ付きチューブ設計を備え、最大作動圧力定格が60,000 psi のステンレス鋼アダプター 

技術仕様

  • 接続1の種類: Female, Male, High Pressure, Low Angle Face Seal, UNF Thread
  • 接続2の種類: Male, Female, High Pressure, Male Thread, BSP Thread, UNF Thread
  • 接続1サイズ: 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch
  • 接続2サイズ: 3/4"-16 inch, 1-1/8"-12 inch, 9/16"-18 inch, G 3/8"-19 inch
  • 全体長: varies inch
  • 六角ボルトサイズ: 0.75、1.12、1、1.37、 1.375、0.62、1.125、 0.875 inch, 19.05、28.448、25.4、34.798、34.925、15.748、28.575、22.225 mm
  • 最大作動圧力: 60000, 30000 psi, 414, 207 MPa

製品の詳細な説明

Parker製高圧アダプターの口径は小さいため、最大60,000 psiの高い作動圧が可能です。一般的な用途として、ウォーターブラストティングや高圧試験台などがあります。

市場:
・ウォーターブラスティング/ウォータージェット
・高圧油圧
・オイル及びガス

特徴/利点:
・高圧での使用に関する工業規格
・反復的な組立および分解に最適

用途:
・高圧試験台
・高圧油圧系統
・高圧ウォーターブラスト

関連文書

×
製品 接続 1 形式 接続1ネジサイズ 接続2ネジサイズ 接続1の種類 接続2の種類
6YY6-4-6C 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-4-9C 9/16"-18 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-6-4C 3/4"-16 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-6-9C 3/4"-16 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-4C 1-1/8"-12 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-6C 1-1/8"-12 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Male High Pressure
6YY6-9-9C 1-1/8"-12 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-4-4C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-6-6C 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-6-9C 3/4"-16 UNF 1-1/8"-12 UNF Male High Pressure Male High Pressure
Y6Y6-9-9C 1-1/8"-12 UNF 1-1/8"-12 UNF Male High Pressure Male High Pressure
X6Y6-6-9C Low Angle Face Seal 9/16"-18 UNF 1-1/8"-12 UNF Male High Pressure
6Y6Y-4-4C 9/16"-18 UNF 9/16"-18 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-6-6C 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-4-6C 9/16"-18 UNF 3/4"-16 UNF Female High Pressure Female High Pressure
6Y6Y-6-9C 3/4"-16 UNF 1-1/8"-12 UNF Female High Pressure Female High Pressure
Y6D9-6-6C 3/4"-16 UNF G 3/8"-19 Male High Pressure Male BSP

687365
687563