高圧JICアダプター | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

接続1ネジサイズ

接続1の種類

接続2の種類

接続2ネジサイズ

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
高圧JICアダプター

高圧JICアダプター

パーカーの高圧JICアダプタは10,000から15,000psiで動作します。

技術仕様

  • 接続1の種類: Male, Female, JIC, Male, Type "M", Male, Medium Pressure, Male, High Pressure, UNF Thread, NPSM Thread, UNF Thread
  • 接続2の種類: Male, Female, JIC, UNF Thread
  • 接続1サイズ: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1"-12 inch, 1-5/16"-12 inch, 13/16"-16 inch, 3/4"-14 inch, 1"-14 inch, 1-1/8"-12 inch
  • 接続2サイズ: 7/16"-20 inch, 9/16"-18 inch, 3/4"-16 inch, 1-1/16"-12 inch, 7/8"-14 inch, 1-5/16"-12 inch
  • 全体長: Refer to Part for Detailed Specification.
  • 六角ボルトサイズ: 0.625 to 1.375 inch, 15.88 to 34.93 mm
  • 最大作動圧力: 10000 to 15000 psi, 69.0 to 103 MPa

製品の詳細な説明

Parkerの高圧JICアダプタは、10,000 psiから15,000 psiまでの範囲で動作します。

市場:
• ウォーターブラスト/ウォータージェッティング
• 高圧油圧
• 石油&ガス

特徴/利点:
• すべてのアダプタは、最小作動圧力10,000 psiに対応
• フレアエンドにおいてSAE J514の構成を満たす
• インストールの容易さのためのコンパクトなエンベロープサイズ

アプリケーション:
• 高圧テストスタンド
• 高圧油圧システム
• 高圧ウォーターブラスト用途



*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます

関連文書

×
製品 接続1ネジサイズ 接続1の種類 接続2の種類 接続2ネジサイズ
10K0303-4-4C 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC 7/16"-20 UNF
10K0303-4-6C 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC 9/16"-18 UNF
10K0303-4-8C 7/16"-20 UNF Male JIC Male JIC 3/4"-16 UNF
10K0303-6-8C 9/16"-18 UNF Male JIC Male JIC 3/4"-16 UNF
10K0306-4-4C 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC 7/16"-20 UNF
10K0306-4-6C 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC 9/16"-18 UNF
10K0306-4-8C 7/16"-20 UNF Male JIC Female JIC 3/4"-16 UNF
10K0306-6-6C 9/16"-18 UNF Male JIC Female JIC 9/16"-18 UNF
10K0306-8-6C 3/4"-16 UNF Male JIC Female JIC 9/16"-18 UNF
10K0606-4-4C 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC 7/16"-20 UNF
10K0606-4-6C 7/16"-20 UNF Female JIC Female JIC 9/16"-18 UNF
10K0606-6-6C 9/16"-18 UNF Female JIC Female JIC 9/16"-18 UNF
YA03-11-6C 1"-12 UNF Male Type "M" Male JIC 9/16"-18 UNF
Y603-4-4C 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC 7/16"-20 UNF
Y603-4-6C 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC 9/16"-18 UNF
Y603-4-8C 9/16"-18 UNF Male High Pressure Male JIC 3/4"-16 UNF

687365
687563