Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
*このページの内容はAIによって翻訳されており、リアルタイムチャット機能を選択するとより詳細な情報を得ることができます
| Contact & Support Information |
|---|
| Title |
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| 製品 | 接続の種類 | 接続1ネジサイズ |
|---|---|---|
| 10K06-4C-CAP | JIC | 7/16"-20 UNF |
| 10K06-6C-CAP | JIC | 9/16"-18 UNF |
| 10K06-8C-CAP | JIC | 3/4"-16 UNF |
| 10K06-10C-CAP | JIC | 7/8"-14 UNF |
| 10K06-12C-CAP | JIC | 1-1/16"-12 UNF |
| AY6C-CAP | Type "M" | 9/16"-18 UNF |
| AY8C-CAP | Type "M" | 3/4"-16 UNF |
| AY11C-CAP | Type "M" | 1"-12 UNF |
| AY16C-CAP | Type "M" | 1-5/16"-12 UNF |
| 5Y4C-CAP | Medium Pressure | 7/16"-20 UNF |
| 5Y6C-CAP | Medium Pressure | 9/16"-18 UNF |
| 5Y9C-CAP | Medium Pressure | 13/16"-16 UNF |
| 5Y12C-CAP | Medium Pressure | 3/4"-14 NPSM |
| 5Y16C-CAP | Medium Pressure | 1-3/8"-12 UNF |
| 6Y4C-CAP | High Pressure | 1/4" High Pressure |
| 6Y6C-CAP | High Pressure | 3/8" High Pressure |
| 6Y9C-CAP | High Pressure | 9/16" High Pressure |
| 15K02-2C-CAP | NPT | 1/8"-27 NPT |
| 15K02-4C-CAP | NPT | 1/4"-18 NPT |
| 15K02-6C-CAP | NPT | 3/8"-18 NPT |
| 15K02-8C-CAP | NPT | 1/2"-14 NPT |
| 15K02-12C-CAP | NPT | 3/4"-14 NPT |