Parkerアカウントを今すぐ取得
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。
最大420 bar(6,000 psi)の圧力で150 lpm(40 gpm)までの流量を可能にします。戻り流は、内部パイロットを開位置にシフトさせる外部パイロット供給によって可能にすることができます。
| Selector Guides |
|---|
| Competitive Crossover Tool |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| HVS Global Cartridge Valve Catalog MSG15-3504 |
| Check Valve Technical Tips |
| Check Valve Technical Tips |
| MSG15-3504 Check Valve Catalog Pages - All |
| 製品 | 最大流量 | クラッキング圧力 | シール材 |
|---|---|---|---|
| D4A020N | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 72 PSI, 5 BAR | Nitrile |
| D4A020V | 8 GAL/MIN, 30 L/MIN | 72 PSI, 5 BAR | Fluorocarbon |
| D3B125NMK2 | 40 GAL/MIN, 150 L/MIN | 30 PSI, 2 BAR | Nitrile |