ミディアムデューティーブレーキモーター - Torqmotor™ BH シリーズ | Product Series

以下でフィルタ

    フィルタが選択されていません

Parkerアカウントを今すぐ取得

アカウントを一つ作成して、買い物の好みからアプリケーションアクセスまで、パーカーに関連するすべての項目を管理します。


LOADING IMAGES
ミディアムデューティーブレーキモーター - Torqmotor™ BH シリーズ

ミディアムデューティーブレーキモーター - Torqmotor™ BH シリーズ

頑丈で耐久性の高いスプリング式油圧解除駐車ブレーキを提供し、駐車ブレーキまたは保持ブレーキを必要とするミディアムデューティー用途。間欠圧は4000psi、トルクは12,600lb-inです。

技術仕様

  • ブランド: Torqmotor
  • 排出量: Motor: 141 - 959 cm3/rev, Motor: 8.6 - 58.5 inch3/rev
  • 最大差圧: 103~276 間欠 (69~207 連続) bar, 1500~4000 間欠 (1000~3000 連続) psi
  • 最大流量: 95~114 間欠 (76 連続) L/min, 25~30 間欠 (20 連続) gal/min
  • 最大出力トルク: 530~1268 間欠 (390~773 連続) Nm, 4692~11,227 間欠 (3455~6843 連続) lb-inch
  • 最小起動トルク: 418~1177 間欠 (315~763 連続) Nm, 3706~10,419 間欠 (2791~6752 連続) lb-inch
  • 最大作動速度: Intermittent Flow: 118 to 660 RPM
  • シャフト径: 1.50定格(他のサイズが利用可能) inch

製品の詳細な説明

BHシリーズは、ブレーキリリースポートに外圧が加わると、モーターとして機能します。そのポートから圧力が失われると、一体型ウェットディスクがセットされます。最大動的側面負荷は、キーで4,800 lb.です。シャフトは公称1.5インチです。Torqmotor™ BHシリーズは、頑丈で耐久性の高いスプリング式油圧解除駐車ブレーキを提供し、駐車ブレーキまたは保持ブレーキを必要とするミディアムデューティー用途に理想的です。Torqmotor™ BHシリーズは、効率的で頑丈で耐久性の高い低速高トルク(LSHT)オービタル油圧ブレーキモーターで、駐車ブレーキまたは保持ブレーキを必要とするミディアムデューティー用途に理想的です。Torqmotor™は、優れた側面負荷容量、高圧シャフトシール及び滑らかな低速運転を提供します。Torqmotor™ BHシリーズは、スプリング式油圧解除ブレーキを使用します。駐車または保持は、ポートから圧力が解除され、一体型ウェットディスクブレーキがセットされると行われます。間欠圧は4000 psi、トルクは12,600 lb-in.、キーの最大動的側面負荷容量は4800 lb.です。

市場:
• 航空機
• 農業機械
• 建設機械
• 工場オートメーション
• 工業
• マテリアルハンドリング装置
• オイル&ガス

特徴/メリット:
• スプリング式油圧解除ブレーキの作動
• 長寿命のための頑丈な構造
• 内部スプラインをオイルが連続的に流れ長寿命
• 優れた側面負荷容量
• 滑らかな超低速運転
• 高圧シャフトシールは標準装備
• 革新的設計はケースドレンを必要としない。
• 高品質な設計と製造に基づく信頼性
• 米国テネシー州グリーンビルで設計、製造

用途:
• 人員用リフト
• シザーリフト
• ウインチ
• ブーム回転

関連文書

×

687365
688058