니들 밸브 | #NV104C-6-4


LOADING IMAGES
NV104C-6-4
Click to View CAD Model

니들 밸브 | #NV104C-6-4

Parker의 전체 황동 니들 밸브는 금속-금속 시트를 가지고 있으며, 원하는 유량을 거의 변화가 없이 유지해야 하는 상황에 사용합니다.


기술 사양

  • 연결 2 스타일: Male Pipe
  • 연결 1 스타일: Compression
  • 연결 1 튜브 O.D. (inch): 3/8
  • 연결 2 튜브 O.D. (inch): na
  • 연결 2 나사 크기 (inch): 1/4
  • 스타일: Compression to Pipe
  • 연결 1 나사 크기 (inch): na
  • 형태: 90? Elbow
  • 바디 재료: Brass

품목 정보

니들 밸브는 밸브의 메커니즘을 통하여 액체나 기체의 흐름에 대한 제어수단을 제공합니다. 유량을 원하는 특정 유량으로 조정할 수 있기 때문에, 니들 밸브를 몇몇 상황에 유용하게 사용할 수 있습니다. Parker의 전체 황동 니들 밸브는 미세 나사를 갖춘 금속-금속 시트를 가지고 있기 때문에, 나사를 조이면, 원하는 유량을 거의 변화가 없이 유지해야 하는 상황에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 니들 밸브의 속도를 제어하면, 전달시스템에 대한 스트레스를 최소화할 수 있습니다. Parker 니들 밸브에 있는, 특수하게 구성된 저압 씰은 -40°F의 저온에서도 탄력성을 유지합니다.  
Parker의 니들 밸브는 시트를 압박하면서 설치해야 합니다.

시장:
• 공업
• 공압장치
• MRO
• 포장
• 물

특징 및 장점:
• 정밀한 유량제어
• 내식성
• 장시간의 기계적 강도를 위한, 단조 황동
• 완전한 씰링(positive sealing )을 위한 금속-금속 씰
• 성능 향상을 위한 저압 씰

적용:
• 공압 제어 라인
• 물 회로
• 공작기계
• 섬유산업

요청 시, 맞춤형 구조와 사이즈가 가능합니다. 더 상세한 정보는, (269) 692-6555 또는 fscsales@parker.com 을 통하여 Parker Fluid System Connectors Division에 문의하십시오.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687547