지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
최대 15bar의 공압 및 유체 처리 응용 분야를 위한 공칭 직경 8.1의 퀵 커플링 시스템. 파카 자체 프로파일이 적용된 커플링 시스템. 황동/강철로 제작 가능.
파카의 시리즈 93은 다중 커플링 시스템(시리즈 08)의 설치를 위한 모듈식 통합 커플링 및 플러그입니다. 시리즈 93은 높은 탄성과 낮은 연결력이 특징이며, 커플링 바디에 특수 코팅이 적용되어 있어 액체 매질에 대한 저항력이 뛰어납니다.
시장:
- 기계 건설
특징/장점:
- 높은 탄성
- 낮은 연결력
- 커플링 바디에 특수 코팅이 적용되어 있어 액체 매질에 대한 저항력이 뛰어남
적용 분야:
- 성형
- 물 및 냉각 라인
파카하니핀 코리아
경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호
전화
031) 359-0700
팩스
031) 359-0800
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.