PTFE 튜빙-산업용 및 헤비월 -시리즈 101/201
PTFE Spiral Wrap은 와이어와 케이블을 묶는 데에 사용되며, 다양한 위치에 고정시킬 수 있습니다.
PTFE Spiral Wrap은 신축성 있고 화학약품에 내구성이 있는 외피로서, 와이어, 호스, 코드, 및 케이블을 묶을 때 사용될 수 있으며, 번들로부터 개별적인 배관을 인출하는 것도 가능합니다.
마켓 :
• 우주항공
• 자동차
• 일반산업
특장점 :
• 여러지점에서 인입 선이 나와야하는 와이어 또는 케이블을 위한 하니스로 공급
• 탁월한 내열성
• 자가 소화
• 유연함
• 우수한 절연 내력
• 좌우 절단 가능
어플리케이션 :
• 케이블 하네스
• 배선 클로셋
승인 / 인증 :
• A-A-59602
• AMS 3653E
• ASTM D3295
• VW1, UL-83 (기본)
기술 사양 :
• 치수는 공칭
• 100 피트가 판매 최소 양
• 스풀에 포장
• 맞춤 포장, 사이즈 및 색상은 요청 시 제공
• 스파이럴 컷 케이블 랩은 요청 시 FEP에서 인용됨
• 모든 치수는 공칭
CAD 파일을 사용할 수 없음
파카하니핀 코리아
경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호
전화
031) 359-0700
팩스
031) 359-0800
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.