유압 일정 사용 압력 호스, 4000 PSI -글로벌코어 487 호스 | #487ST-6


LOADING IMAGES
487ST-6

유압 일정 사용 압력 호스, 4000 PSI -글로벌코어 487 호스 | #487ST-6

Parker의 487 GlobalCore 호스는 고성능으로, 작은 힘으로 구부러지고, 4,000 psi의 일정한 사용압력을 제공합니다.


Technical Specifications

  • Hose I.D. (size): -6
  • Hose Cover Type: SuperTough
  • Minimum Operating Temperature: -40 °C, -40 °F
  • Media: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Specifications Met: ISO 18752, Type AC, MSHA TC, ST & CP covers only
  • Compatible Fitting: 43 Series
  • Inside Diameter: 3/8 inch, 10 mm
  • Application: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Hose Reinforcement Material: 2 Braids of Steel Wire
  • Weight: 0.42 kg/m, 0.28 lb/ft
  • Outside Diameter: 0.680 inch, 17.2 mm
  • Nominal Hose Inside Diameter: 10 mm
  • Maximum Operating Pressure: 4000 psi, 28 MPa, 280 bar
  • Hose Inner Tube Material: Synthetic Rubber
  • Cover Material: Synthetic Rubber Super Abrasion Resistant
  • Minimum Bend Radius: 2-1/2 inch, 65 mm
  • Maximum Operating Temperature: 257 °F, 125 °C
  • Size: -6
Safety Warning

Item Information

GlobalCore 계열의 경량 고압 호스 중 하나인 Parker  487 합성고무 호스는 4,000 psi 의 동일한  사용압력을 제공하며, 모든 GlobalCore 제품이 신뢰할 수 있는 일관된 성능을 제공합니다. 이 강선으로 보강된 호스는 ISO 18752 성능규격을 준수하며, 세계적으로 다 목적용 호스로 이상적인 선택 일 수 있습니다. 487 호스는 고성능과 쉬운 설치를 위한 구조로 되어있으며, 이 범주의 호스는 ASE 규격보다 절반의 곡률 반경과 ASE 스파이럴 호스에 비해  단면적으로 30%  외경이 작습니다. 이러한  경량이고 내구성이 있으며 작은 힘으로 굽힐 수 있는 호스는 신속한 설치가 가능합니다. 487 호스는 1/4”부터 2”까지의  내경 사이즈로 제공되며 세가지의  커버 옵션이 있습니다: 표준형, ToughCover, 및 SuperTough.

시장:
• Transportation
• 군용
• Construction
• 기초 및 건물 유지보수
• 임업
• Material Handling

특징 및 장점:
• 표준형 또는 마모 방지를 위한  ToughCover 호스 옵션
• 쉬운 설치, 적은 힘으로 굽힘 가능한 SAE 표준의 1/2 곡률 반경
• SAE 나선형 호스에 비해서 외경(OD)이 면적으로 30% 작음
• 모든 사이즈가 4,000 psi의 일정한 사용압력을 제공
• 표준형 SAE 스파일럴  호스보다 경량

적용:
• 석유계 유압 유 및 윤활유

호환성 피팅:
• 43 series fittings (for -4 to -16)
• 77 series fittings (for -20 to -32)

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe

OH

44092

Phone

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687583