니들 밸브, 유니온 보닛 6,000 PSI - U 시리즈 | #4F-U6LB-G-SS


LOADING IMAGES
4F-U6LB-G-SS

니들 밸브, 유니온 보닛 6,000 PSI - U 시리즈 | #4F-U6LB-G-SS

Parker의 유니온 보닛 니들 밸브인 U 시리즈는 고압 및 고온 계측 및 산업 응용 분야용으로 설계되었습니다. 니들 밸브는 밸브 스템을 보호하기 위해 나사 아래에 패킹되어 있습니다.


Technical Specifications

  • Flow Capacity (Cv): 0.82
  • Connection 2 Style: NPT F
  • Connection Size: 1/4"
  • Connection 1 Style: NPT F
  • Connection Size 2: 1/4"
  • Packing Material: Grafoil
  • Stem Type: Blunt
  • Maximum Operating Temperature (C): 371
  • Valve Type: Needle Valve Inline Pattern
  • Body Material: Stainless Steel 316
  • Maximum Operating Pressure: 6000 psi, 414 barg
  • Minimum Operating Temperature: -54 °C, -65 °F
  • Maximum Operating Temperature: 700 °F
Safety Warning

Item Information

Parker의 U 시리즈 유니온 보닛 밸브는 최대 6,000 (414 bar)의 압력과 최고 온도인 1,200°F (649°C)에서 사용하도록 설계되었습니다. 헤비 듀티 설계는 패킹 영역을 통해 스템 회전을 제거하여 패킹의 수명을 연장하는데 도움이 되는 비 회전식 하부 스템을 가지고 있습니다. 나사 아래의 스탬 패킹은 나사 윤활유를 흐름으로부터 격리시켜 매체와 관계없이 적절한 윤활을 보장합니다.

시장:
• 발전소
• 원자력 발전소
• 오일 및 가스
• 화학공업/석유화학공업
특징/이점:
• 유니온 보닛 설계로 엄격한 서비스 응용 분야에서 높은 무결성의 씰을 보장합니다.
• 동력 나사 아래의 패킹은 매체로부터 나사 윤활제를 보호하고 매체로부터 윤활제를 분리합니다.
• 패킹 너트의 더스트 씰은 스템 나사를 외부 오염으로부터 보호합니다.
• 패킹 위의 스템 스위블은 포집 영역을 없애고 패킹 수명을 증가시킵니다.
• Grafoil® 또는 PTFE 패킹 중 선택
• 조정 또는 블런스 스템형 중 선택. 블런트 스템형은 2상의 흐름이 존재할 때 발생할 수 있는 전투용 와이어 드로 (combat wire draw) (즉, 스팀 서비스)
• 316 스테인레스강 구조
• 다양한 미국 관습과 SI 포트
• 패널 장착 가능
• 100% 공장 테스트

응용 분야:
• 스팀 블로우 다운 서비스
• 공정 제어 라인
• 고온 샘플 추출 라인

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Phone

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687516