지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker의 충전밸브는, 냉각기능을 위해서, 저비용의 충전 포트를 제공합니다. 모든 피팅은 1/4" SAE 수 플레어 충전 포트를 갖추고 있으며, 손으로 조이는 씰캡과 함께 제공됩니다.
Parker의 Acess Valve(충전 밸브)는 냉각 장치용으로 편리하고 저렴한 접속 포트를 제공하도록 설계되어 있습니다. Access Valve는 검사, 압력확인, 잔류가스제거, 또는 충진을 위해서 회로의 상류나 하류에 설치할 수 있습니다. 티(tee)와 크로스(cross)은 모두 ¼” SAE 플레어 말단부에 접속부 코어가 맞도록 태핑(tapping)되어 있습니다. 파이프 연결부를 가지고 있는 접속밸브는 내부에 ODS 납땜 컵이 있습니다. 밸브는 모두 캡과 한개의 밸브 코어로 구성되어있습니다. 냉각 아답터는 SAE J2197 ACME 나사에 맞는 ¼” SAE 나사로 되어있습니다.
마켓 :
• 냉각장치
• 공기조화
특장점 :
• 전부 황동 구조
• 저비용
• ARI 720 기준 가공
• 티(tee)와 크로스(cross)는 1/4" SAE 플레어 말단과 접속 밸브 코어가 맞도록 가공되어있음
• 파이프 연결 Type의 접속밸브는 내부에 ODS 납땜 컵이 있습니다.
• 아답터는 SAE J2197 ACME 나사에 맞는 ¼” SAE 나사로 되어있습니다.
• 손으로 죌 수있는 퀵 씰캡이 제공됩니다.
• 고압부나 저압부에 사용됩니다.
어플리케이션 :
• 내압시험
• 잔류가스제거
• 냉가장치 냉매 충진
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.