Ermeto 용접 피팅에 대한 고압 유압용 튜브 | #AS42LX


LOADING IMAGES
AS42LX
Click to View CAD Model

Ermeto 용접 피팅에 대한 고압 유압용 튜브 | #AS42LX

EO 튜브-용접 피팅은 널리 사용되는 모든 용접 피팅에 적합하고 복잡한 용접 절차의 개별 부품에 적용되는 엄격한 요구사항을 충족합니다.


기술 사양

  • 연결 2 크기: 46 mm
  • 바디 재료: 스틸
  • 액세서리 포함: n/a
  • 연결 1 크기: 42 mm (O.D.)
  • 형태: Straight
  • 연결 1 유형: Male 24° Cone
  • 연결 2 유형: Male Metric
  • 브랜드: Ermeto
  • 사업부: High Pressure Connectors Europe Division
  • 기술: Fluid & Gas Handling
  • 업종: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • 응용 분야: Chemical Transfer, Fuel Transfer, Hydraulics, Mobile Equipment, Oilfield, Packaging
  • 제품 유형: Hydraulic DIN Fittings, Weld Fittings
  • 제품 스타일: Buttweld
  • 제품 시리즈: EO Light
  • 구성: Tube to Weld
  • 최대 작동 압력: 160 bar
  • 형태: Straight
  • 연결 1 유형: Male, 24° Cone
  • 연결 1 크기: 42 mm Tube O.D.
  • 연결 2 유형: Male, Metric
  • 연결 2 크기: 46 mm
  • 충족된 사양: DIN, ISO 8434
  • 유체 유형용: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • 액세서리 포함: n/a
  • 바디 재료: Steel
  • 밀폐재 유형: Sealing Edge
  • 밀폐재 재료: n/a
  • 최고 주변 온도: 250 °C, 482 °F
  • 최소 주변 온도: -40 °C, -40 °F
  • 최고 유체 온도: 250 °C, 482 °F
  • 최저 유체 온도: -40 °C, -40 °F

품목 정보

EO 튜브-용접 니플 AS 및 WAS 유형은 모든 EO 튜브 피팅에서 조립할 수 있습니다. EO 튜브-용접 피팅은 강철, 스테인리스강 재질의 6~38/42의 크기로 Light 및 Heavy 시리즈로 제공됩니다. EO 튜브-용접 니플은 O-링 없이 튜브 말단에 용접됩니다. 고정 너트를 끼우기 전에 올바른 크기와 방향으로 니플을 조립해야 합니다. 튜브 말단의 사전 처리, 용접 절차, 용접 작업자 자격, 사후 처리, 용접 연결의 테스트와 문서화에 특수 가이드라인 및 규정이 적용될 수 있습니다.

시장:
• 프레스 제작
• 중장비 제작
• 발전소 건설
• 선박 건조

응용 분야:                                                                                                                                            
• 일반 유압 분야에 적합

특징/장점:
• EO  튜브-용접 피팅은 모든 EO 피팅과 조합 될 수 있으므로 광범위한 분야에 피팅을 사용할 수 있습니다.
• 탄성중합체 씰이 주요 실링 역할을 담당하여 연결부에서 누출을 방지합니다. 따라서 유지보수 및 재작업 비용이 상당히 줄어듭니다.
• 열악한 조건에서 수년간 연속 사용한 후에도 부품을 다시 조일 필요가 없습니다. 이에 따라 커넥터 수명 주기가 길어지고 유지보수 및 수리 비용이 눈에 띄게 감소합니다.
• 완전히 조립되지 않은 튜브-용접 연결도 예고 없이 분리되지 않습니다. 커넥터에서 누출 문제가 발생하기 때문에 사용자는 충분히 일찍 대응하고 니플을 다시 조일 수 있습니다.
• EO 튜브-용접 피팅은 횟수에 제약 없이 분리한 후에 다시 조립할 수 있습니다. 따라서 커넥터의 수명이 연장되고 비용이 절감됩니다.

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일


관련 문서

×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687614