액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12 액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12 액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12 액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12

액셀 피스톤 가변 모터 - 시리즈 V12

Parker V12 트럭 유압 모터 시리즈는 최대 사용 압력이 480 bar(7,000 psi), 최대 스피드가 7.900 rpm. V12 시리즈는 견고하게 설계되었으며, 개 및 폐회로의 수많은 설비에 사용. 사이즈는 60-80 cc입니다.

기술 사양

  • 토출량: 3.7 - 4.9 inch3/rev
  • 최대 작동 압력: 420 - 480 bar
  • 최소 작동 압력: 6100 - 7000 psi
  • 작동 속도: 50 - 7900 RPM
  • 최대 유량: 246 to 344 L/min
  • 토크 정격: 600 Nm
  • 출력 전력: 170 - 205 kW
  • 중량: 28 - 33 kg, 62 - 73 lb

전체 제품 설명

V12 시리즈는 사축(bent-axis) 가변용량(variable displacement) 모터입니다. 정교하게 가공된 이 유명한 시리즈의 모터는 개 및 폐회로를 위한 것으로서, 가장 많이 요구되는 모바일 장비를 위하여 특수 설계되었습니다. 그러나, V12는 다른 설비에도 폭넓게 사용할 수 있습니다. ISO, SAE, 및 Cartridge 버전의 2개 사이즈로 제공됩니다. 외형 사이즈가 작아서 청결하고 비용-효율적 설치가 가능합니다.

엄격한 제품 검사와 계속적인 제품 개발이, 이 유압 펌프가 최적의 효율로 작동되고, 가장 많이 요구되는 환경에서 성능을 발휘할 수 있도록 보장하는 데에 도움이 됩니다.

시장:
• 모바일
• 천연자원
• 정부

특징 및 장점:
• 용적, 60 cc 및 80 cc
• 경량 피스톤 사용으로, 높은 사용 속도
• 폭넓은 용적 비율 (5:1)
• 대부분의 설비를 위한, 폭넓은 범위의 제어
• ISO, SAE, 및 Cartridge 버전
• 전체 용적 범위에서, 높은 효율
• 9개의 피스톤 설계로, 높은 기동 토르크 및 부드러운 작동 가능
• 작은 외형 사이즈 및 높은 파워-중량 비
• 완만한 유체 통로를 갖춘 매우 소형의 견고한 설계로, 소음 감소
• 긴 수명 및 입증된 신뢰성

적용:
• 건설용 장비
• 광업
• 오일 및 가스
• 방산

V12 모터에 관한 상세한 정보는, Product Support 파트에서 최신의 카탈로그나 설치 매뉴얼을 다운로드 받거나 Parker 대리점과 접촉하여 지원을 받으십시오.  

* 원산지: 스웨덴

관련 문서

×

687611
687925