V14 시리즈는 사축(bent-axis) 가변용량(variable displacement) 모터입니다. Parker의 유명한 V14 모터 시리즈는 정교하게 가공되었으며, 고성능 기계용 개 및 폐회로의 트랜스미션에 사용합니다. ISO, SAE, 및 Cartridge 버전의 2개 사이즈로 제공됩니다. 외형 사이즈가 작아서 청결하고 비용-효율적 설치가 가능합니다.
엄격한 제품 검사와 계속적인 제품 개발이, 이 유압 펌프가 최적의 효율로 작동되고, 가장 많이 요구되는 환경에서 성능을 발휘할 수 있도록 보장하는 데에 도움이 됩니다.
시장:
• 모바일
• 천연자원
• 정부
특징 및 장점:
• 배기량, 110 cc 및 160 cc
• 경량 피스톤 사용으로, 높은 사용 속도
• 폭넓은 용적 비율 (5:1)
• 대부분의 규격이 폭넓은 제어가 가능합니다.
• ISO, SAE, 및 Cartridge 버전
• 전체 용적 범위에서, 높은 효율
• 9개의 피스톤 설계로, 높은 기동 토르크 및 부드러운 작동 가능
• 작은 외형 사이즈 및 높은 파워-중량 비
• 완만한 유체 통로를 갖춘 매우 소형의 견고한 설계로, 소음 감소
• 긴 수명 및 입증된 신뢰성
적용:
• 건설용 장비
• 광업
• 오일 및 가스
• 방산
V14 모터에 관한 상세한 정보는, Product Support 파트에서 최신의 카탈로그나 설치 매뉴얼을 다운로드 받거나 Parker 대리점과 접촉하여 지원을 받으십시오.
* 원산지: 스웨덴