이동식 & 고정식 크림핑 장비 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
이동식 & 고정식 크림핑 장비

이동식 & 고정식 크림핑 장비

이동식 & 고정식 크림퍼는 1/8" 부터 2" 까지 외경을 가진 대부분의 호스를 크림프하도록 디자인되었다.

기술 사양

  • 크기: hoses up to: 3/4, 1-1/4 or 2 inch
  • 압력 정격: Minikrimp; Karrykrimp; Parkrimp2

전체 제품 설명

Parker는 각 독특한 특징을 가지고 Parflex® 피팅 54, 55, 56, 57, 58, 58H, 91, 91N, 92, 93N, CY, MS, SF 그리고 HY 시리즈를 간단하게 크림프 할 수 있는 다양한 이동식 또는 거치식 크림퍼 장비를 제공합니다. MiniKrimp™ 모델은 3/4” I.D 까지 크림프가 가능하고, Karrykrimp crimpers는 1-1/4" I.D까지 크림프 할 수 있습니다. 그리고 Parkrimp 2 는 1/8” 부터 2” I.D 까지 Parker의 전 사이즈를 크림프할 수 있는 최적화 된 크림프 솔루션 입니다.

마켓 :
• 일반산업
• 모바일 장비
• 운송수단
• 마린
• 오일 & 가스

특장점 :
MiniKrimp™ 수동 펌프 모델 / MiniKrimp™ AOH(Air Over Hydraulic) 모델
• 가벼운 무게, 이동식, 컴팩트 일체형 유닛
• 10,000psi 및 30톤 이상의 힘
• 게이지 설정 없음 - 피팅 위치를 항상 올바르게 지정하는 Parkalign™ 기능
• 다이를 변경하기 쉬운 피보팅 푸셔 설계
• 수동 펌프를 손쉽게 분리하여 작업대 장착 장치의 점퍼 호스와 함께 사용할 수 있음(부품 번호 - 015309)
• AOH(Air Over Hydraulic) 모델의 공기 펌프는 튼튼한 활성화 및 릴리스 레버가 있으므로 내구도가 뛰어나고 최저 60psi 공기압에서 작업 가능
• 수동 펌프 모델에는 작업에 필요한 추가 동력원이 필요 없음
• 열가소성, 고무, PTFE 및 특수 호스 대부분을 구경 3/4인치까지 크림핑할 수 있음

Karrykrimp/Karrykrimp 작업대 장착
• 튼튼한 소형 이동식 설계
• 작업대 장착 장치 주기 향상
• 다양한 이동식 동력 장치 옵션 사용 가능
• 다이를 변경하기 쉬운 피보팅 푸셔 설계
• 높이를 올려 크림핑할 굽힘 튜브 피팅 연장 가능
• 54, 55, 56, 57, 58, 91, 91N, 92, 93N, CY, MS, SF 그리고 HY 시리즈 피팅 사용 가능

Karrykrimp 2/Karrykrimp 2 거치형
• 이동식, 컴팩트 디자인
• 빠른 사이클 타임(거치형)
• 다양한 이동식 파워 유닛 옵션
• 다이스 교체가 용이한 피보팅 푸셔 디자인
• 54, 55, 57, 58, 91, 91N, 92, 93N, CY, MS, SF 그리고 HY 시리즈 피팅 사용 가능

Parkrimp 2
• 사용이 쉬운 수직 디자인
• 1/8” 부터 2” 까지 Parker 호스 전체 크림프 가능.
• 54, 55, 56, 57, 58, 58H, 91, 91N, 92, 93N, CY, LV, MS, SF 그리고 HY 시리즈 피팅 사용 가능

어플리케이션 :
• Parflex 피팅(54, 55, 56, 57, 58, 58H, 91, 91N, 92, 93N, CY, MS, SF 그리고 HY 시리즈 등)과 주요 수지 호스, 고무호스, PTFE 외 특수 호스 등 폭 넓은 범위에 사용 가능합니다.

기술 특징 :
• 세부사항은 Parflex 카탈로그 4660의 제품 지원 탭을 참조하세요.

관련 문서

×
제품

687611
687563