지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
Parker's MiniKrimp ™ High Pressure Hose is designed to be used when mounting a hand pump to the MiniKrimp ™ stand base. The quick connect coupler makes installation quick and the 10,000 psi operating pressure ensures the crimper will execute properly every time.
Markets:
• Fluid Handling
• Industrial
• Mobile
• Marine
• Oil & Gas
Features/Benefits:
• Quick connect fittings allow assembly without tools
• Light weight and robust
• 10,000 psi working pressure with 4:1 design factor
Applications:
• Crimper
Technical Specifications:
• Factory-made assemblies only