프레임리스 서보 모터 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
프레임리스 서보 모터 시리즈

프레임리스 서보 모터 시리즈

파카의 프레임리스 키트 모터와 함께 고성능 모터를 구성하여 보십시오. 낮은 가격으로 좁은 공간에서 고성능을 추구하는 설계자릉 위한 이상적인 솔루션이 될 것입니다.

기술 사양

  • 프레임 크기: 32mm | 44mm | 64mm | 89mm | 178mm mm, 44 mm, 64 mm, 89 mm, 178 mm
  • 연속 토크: 0.08 - 25.7 Nm, 0.73 - 227.75 lb-inch
  • 최고 토크: 0.26 - 81.7 Nm, 2.32 - 723.41 lb-inch
  • 정격 속도: up to 30,000 RPM
  • 입력 전압: Various
  • 피드백 유형: Hall Effect
  • 호환 Parker 드라이브: Compax3 | ARIES, ARIES
  • 충족된 사양: UL/cUL listed
  • 유입 방지 등급: IP00
  • 고정 브레이크 포함: N/A
  • 냉각 방법: Air-Cooled
  • 샤프트 유형: N/A
  • 주문형 버전 이용 가능: Yes

전체 제품 설명

파카의 프레임리스 서보 모터 키트는 저렴한 가격으로 좁은 장소에서 고성능을 추구하는 기계 설계자를 위한 이상적인 솔루션을 제공합니다. 파카는 자사의 프레임리스 모터의 통합을 지원하는 부가가치 솔루션을 제공할 수 있습니다.

• 고성능 네오디뮴 자석
• 프레임 사이즈 32, 44, 64, 89 and 178 mm
• 연속 스톨 토크 : 0.08 Nm to 25.74 Nm (0.73 in-lbs to 227.75 in-lbs)
• 최대 토크 등급 : 0.26 Nm to 81.74 Nm (2.32 in-lbs to 723.41 in-lbs)
• 정격속도 : 다양함
• 피드백 옵션 : 홀 이펙트 (Hall Effect)
• 플라잉 리드 (Flying leads)
• IP 등급 : 없음
• Parker Compax3 및 Aries 시리즈 서보 드라이브와 호환

관련 문서

×

687611
936514