HKW 시리즈- 프레임리스 스핀들 모터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
HKW 시리즈- 프레임리스 스핀들 모터

HKW 시리즈- 프레임리스 스핀들 모터

HKW 시리즈 프레임리스 스핀들 모터 키트는 저속에서 높은 토크와 일정 파워에서 초고속 스피드를 제공하며, 400VAC 권선의 경우 230kW의 정격 전력과 50000min-1의 속도를 제공합니다.

기술 사양

  • 최대 출력 속도: up to 50000 RPM
  • 샤프트 크기: > 100 mm, > 60 to 100 mm, > 40 to 60 mm, > 30 to 40 mm
  • 제품 시리즈: HKW
  • 샤프트 유형: Hollow
  • 장착 유형: Frameless
  • 제품 유형: Electric Motor
  • 기술: Electromechanical
  • 제품 스타일: Frameless Servo, Spindle
  • 작동 온도: 32 to 104 °F, 0 to 40 °C
  • 프레임 크기: 85mm | 108mm | 155.5mm | 195mm | 242mm | 310mm mm, 108 mm, 155.5 mm, 195 mm, 242 mm, 310 mm
  • 연속 출력 전력: 2.3 ... 230 kW kW
  • 연속 토크: 4.5 ... 1250 Nm, 40 ... 11063 lb-inch
  • 기저 속도: 260 ... 23200 RPM
  • 최대 작동 속도: 8000 ... 50000 RPM
  • 입력 전압: 400-480VAC VAC
  • 모터 폴 카운트: 4 | 6 | 8 | 16, 6, 8, 16
  • 피드백 유형: 센서 없음 | 리졸버 (옵션), Resolver (optional)
  • 호환 Parker 드라이브: AC890SD, AC30
  • 충족된 사양: CE 마크
  • 유입 방지 등급: IP00
  • 냉각 방법: 수냉

전체 제품 설명

HKW 모터는 고성능 영구 자석형 동기 서보 모터로 최대 230 kW의 스핀들 적용분야에 적합합니다. 머신의 기계구조에 통합되는 별도의 구성 요소로 제공되는 HKW 모터는 저속에서의 높은 토크와 일정한 출력에서의 매우 높은 최대 속도를 달성하기 위해 필드 위크닝(Field weakening) 사용으로부터 이점을 얻습니다.

응용 분야 :
 • 공구 머신

기술 개요 :
 • 모터 기술 : 영구 자석 동기 서보 모터 키트
 • 프레임 크기 : 85mm | 108mm | 155.5mm | 195mm | 242mm | 310mm
 • 전력 범위 : 2.3 ... 230 kW
 • 토크 범위 : 4.2 ... 1250 Nm
 • 속도 범위 : 260 ... 23200 min-1 (기본 속도) / 16000 ... 50000 min-1 (최대 속도)
 • 전압 공급 : 400-480VAC
 • 극(Pole) 수 : 4 | 6 | 8 | 16
 • 냉각 : 수냉 (표준) | 공냉식 / 자연 대류식 (요청시)
 • 보호 수준 : IP00
 • 피드백 센서 : 센서 없음 | 리졸버 (옵션)
 • 마킹 : CE

특징:
• 심플하게 기계 설계를 하도록 하는 키트 솔루션
• 초고속 능력 - 최대 50,000 min-1
• 최대 10 배 기본 속도의 지속적인 전력 작동 : 드라이브 대형화 필요없음
• 높은 동적 성능 및 전력 밀도 - 유도 모터에 비해 생산성 향상 및 크기 축소
• 냉간 영구 자석 기술 - 유도 모터에 비해 베어링의 가열을 줄이고 팽창 효과는 없습니다.
• 타사 드라이브와 호환됨 - Siemens / Fanuc

관련 문서

×
제품

687611
A87859