The Parker 서비스 마스터 이지 측정 기구 | #K-SCKIT-330-00


LOADING IMAGES
K-SCKIT-330-00

The Parker 서비스 마스터 이지 측정 기구 | #K-SCKIT-330-00 OBSOLETE

This product is no longer available – contact us for further assistance.


기술 사양

  • 타입: The Parker Service Master Easy 3-channel kit with calibration certificate as per ISO 9001
  • 제품 유형: The Parker 서비스 마스터 이지 3-채널, The Parker 서비스 마스터 이지 4-채널, The Parker 서비스 마스터 이지 3-채널 with ISO 9001에 의한 교정 성적서, The Parker 서비스 마스터 이지 4-채널 with ISO 9001에 의한 교정 성적서

품목 정보

파카 SensoControl Service Master Easy는 직관적인 조작과 데이터 측정 및 디스플레이를 결합한 휴대용 진단 계측기입니다. 자동 센서 인식을 지원하는 4개의 아날로그 센서 입력은 압력, 압력 차, 온도, 흐름 및 회전 속도를 동시에 측정하고 기록하는 기능을 제공합니다. 1ms의 스캔 속도를 갖춘 파카 Service Master Easy는 최대 100만 개의 측정 값을 저장할 수 있습니다. 다양한 압력 테스트 키트가 제공됩니다.

압력 테스트 키트에는 다음이 포함되어 있습니다.
• 파카 Service Master Easy
• 보관 케이스
• 트랜스듀서 2개(압력 범위 및 커플링 스타일 선택)
• 트랜스듀서 케이블 2개
• 전원 공급장치
• SensoWin 소프트웨어 및 문서
• USB 연결 케이블

Service Master Easy는 압력은 물론 다양한 시스템 파라미터를 측정 및 기록하는 데 효과적인 툴입니다. 흐름, 유체 온도 및 회전 속도를 측정하기 위해 다양한 호환 액세서리가 제공됩니다. 트랜스듀서, 흐름 센서, 온도 센서, 타코미터, 전압 어댑터, 케이블(별도 주문)과 같은 추가적인 SensoControl 액세서리를 사용하여 기본 압력 테스트 키트의 적용 범위를 확장하십시오.

시장:
• 산업
• 건설
• 성형
• 테스트
• 유지보수 및 수리, MRO

특징/장점:
• 파카 Service Master Easy 계측기의 진단 기능을 완벽하게 활용하기 위해 액세서리를 통해 압력 키트를 쉽게 확장 가능
• 시각적으로 쉽게 식별할 수 있도록 압력 범위와 일치하는 색상으로 구분된 트랜스듀서
• Windows 운영 체제에 다운로드하고 설치하여 데이터를 분석할 수 있는 SensoWin 소프트웨어 제공
• 쉽고 직관적인 조작
• 유압 및 공압 시스템 측정에 적합

응용 분야:
• 이동식 장비
• 냉각 시스템
• 산업용 유압 시스템
• 유체 또는 에어 시스템 유지보수 및 문제 해결
• 시스템 성능 최적화
• 시스템 검증

자세히 읽기 간단히 표시

CAD 도면 + 파일

CAD 파일을 사용할 수 없음


관련 문서

연락처 및 지원 정보
Feedback Form
Compliance, Certifications & Safety
HPCE_ISO9001_WBL
×

수량:
견적 요청

품목이 정상적으로 견적문의 되었습니다. 견적 문의 리스트보기

x

대리점 찾기

구매처 안내

현지 연락처

파카하니핀 코리아

경기도 성남시 분당구 판교로255 판교이노밸리E동 1002호

전화

031) 359-0700

팩스

031) 359-0800

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.

687611
687614