MPP 시리즈- 고출력 / 저 관성 브러시리스 서보 모터 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
MPP 시리즈- 고출력 / 저 관성 브러시리스 서보 모터

MPP 시리즈- 고출력 / 저 관성 브러시리스 서보 모터

92-270mm 프레임 크기의 MPP 모터는 매우 높은 토크 대 관성비를 제공하는 세그먼트형 라미네이션 설계로 파카 모터중 최고 가속도를 제공하며, custom modification이 가능합니다.

기술 사양

  • 프레임 크기: 92mm | 100mm | 115mm | 142mm | 190mm | 270mm mm, 100 mm, 115 mm, 142 mm, 190 mm, 270 mm
  • 연속 토크: 1.5 - 157 Nm, 13.7 - 1396 lb-inch
  • 최고 토크: 4.3 - 402 Nm, 38.2 - 3560 lb-inch
  • 정격 속도: up to 5000 RPM
  • 입력 전압: 230VAC | 400-480VAC VAC, 400 to 480 VAC
  • 피드백 유형: 2000 ppr 인크리멘털 엔코더 | EnDat 앱솔루트 엔코더 (멀티-턴) | Hiperface 앱솔루트 엔코더 (싱글-턴) | Hiperface 앱솔루트 엔코더 (멀티-턴) | 리졸버, Absolute Multi-turn EnDat Encoder, Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Resolver
  • 호환 Parker 드라이브: Compax3 | ARIES, ARIES
  • 충족된 사양: CE 마크 | UL/cUL 등록됨, UL/cUL listed
  • 유입 방지 등급: IP64 | IP65, IP65
  • 고정 브레이크 포함: 옵션
  • 냉각 방법: 공기냉각식 / 자연 대류식
  • 샤프트 유형: 부드러움 | 키웨이, Keyway
  • 주문형 버전 이용 가능:

전체 제품 설명

Parker의 ‘MaxPlusPlus’ (MPP) 시리즈 브러시리스(brushless) 서보 모터는 낮은 관성과 높은 파워를 더 작은 모터 패키지에 구성한 새로운 설계로 되어있습니다.  이 브러시리스 서보 모터는 현재의 고성능 서보 시스템에서 요구되는 분야에 맞도록 설계되었습니다.      

• 분할 라미네이션 기술로, 매우 높은 노트-관성 비율을 제공하여, 토크가 40% 더 높습니다.
• 포트(potted) 고정자 설계로, 열효율 향상
• 고성능의 Neodymium 마그네트
• 92, 100, 115, 142, 190, 및 270mm 프레임 사이즈로 제공
• 연속 실속 토크(stall talk): 1.55 Nm 내지 157.74 Nm (13.7 in-lbs 내지 1396 in-lbs)
• 피크 실속 토크(stall talk): 4.32 Nm 내지 402.31 Nm (38.2 in-lbs 내지 3560.5 in-lbs)
• 정격 속도: 1049 RPM 내지 4947 RPM
• 피드백 옵션: resolver, 증가 부호기, 단일/복수-회전 절대 부호기
• 서미스터(thermistor) 보호
• 24VDC 안정장치 브레이크(옵션)
• 직각 회전 PS-타입 커넥터
• IP 등급: IP64 (표준형), IP65 (축 씰과 함께 옵션)
• CE 및 UL
• 등급 최고 선행 시간, 2년 보증
• Parker Compax3 및 Aries 시리즈 서보 드라이브와 호환성

Parker는 모든 MPP 모터를 맞춤형으로 하여, 사용자의 특수한 시스템 요건에 맞춥니다.  당사는 맞춤화의 전문가로서, 경쟁자가 없는 맞춤형 모터 솔루션과 지원을 제공합니다.

관련 문서

×

687611
936514