지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
파카 진단 제품은 포트 어댑터를 이동하지 않고 호스 어셈블리 또는 튜브 라인에 설치하여 전자 진단 제품 및 기계적 압력/온도 감지 장비와 연동되도록 설계되었습니다.
파카 인라인 진단 티는 가장 널리 사용되는 두 가지 유압 튜브 및 호스 인터페이스인 O-링 페이스 씰(ORFS), 씰락(Seal-Lok)과 37° 플레어 JIC, 트리플락(Triple-Lok)®에 사용하도록 설계되었습니다. 파카 퀵 커플링 제품군에 속하는 전자 진단 제품 및 기타 기계적 압력/온도 감지 장비와 연동되도록 개발된 이 제품군은 포트 어댑터를 이동하지 않고 호스 어셈블리 또는 튜브 라인에 설치하도록 설계되었습니다.
시장:
• 건설
• 이동식 장비
• 농업
• 자재 관리
• 공작 기계
• 석유 및 가스
• MRO
특징/장점:
• ORFS 및 37° 플레어 스위블 기능으로 포트 어댑터를 이동하지 않고 제약 없이 위치를 지정할 수 있습니다.
• 확장되고 길어진 육각 본체는 진단 포트에서 나사산이 완전히 맞물리고 전체 압력 용량을 제공하도록 보장합니다.
• 진단 티 제품군에는 진단 테스트 포인트(EMA3 및 PD 시리즈), 변환 어댑터 및 압력 게이지 어댑터가 포함되어 있습니다.
• 최대 10,000PSI의 사용 압력을 제공하고 1/4~1 1/2인치 또는 6~38mm 사이즈의 스틸 소재로 되어 있습니다.
응용 분야:
• 인라인 압력 및 온도 측정
• 인라인 오일 샘플링
• 포트 어댑터 제거 없이 현장 진단
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.