OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P | #016-95606-0


LOADING IMAGES
016-95606-0 016-95606-0 016-95606-0
Click to View CAD Model

OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P | #016-95606-0 OBSOLETE

C5P08-5834A1


Especificaciones técnicas

  • Material de la junta: NBR
  • Opciones adicionales: na
  • Tamaño de la brida DIN: SAE61
  • Ratio de presión de apertura: 3:1
  • Material - Juntas: NBR
  • Presión de fisuración: 3.5 / 6.0 bar
  • Conexión del puerto: SAE 1
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Tipo de puerto del piloto: G 1/4 (X1, Y1)
  • Tipo de montaje: Flanged according SAE
  • Tipo de operación: Pilot
  • Serie del producto: Check Valve
  • Peso: 4.4 kg
  • Índice de caudal máximo: 360 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Configuración: n/a
  • Tamaño de la conexión: n/a
  • Tipo de conexión: Flange
  • Dirección de flujo: A to B
  • Tipo de accionamiento: Pilot Operated
  • Material de la junta: NBR
  • Presión de fisuración: 3.5 bar, 6.0 bar

Información del artículo

The pilot operated check valves series C5P ensure free flow in one direction and block the flow in the counter direction while providing high flow rates for optimized performance. They are part of the Parker valve range with SAE flanges which is unique in its variety. The robust valves are almost universally applicable and provide numerous options.

Pilot operated check valves series C5P have a similar design to the subplate mounted C4V series. The SAE flange allows to mount the C5P directly on the outlet flange of pumps or on the inlet flange of actuators to achieve a very compact design.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven, robust design - ensures reliable operation
• 2-port body with SAE61 flange - enables compact design
• Maximum adjustable pressure of 350 bar and flow capacity ranging from 180 l/min to 600 l/min - high performance
• Versatile - useable for numerous applications
• Good price-performance ratio - fast return of investment
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Pilot operated check valve
• 3 sizes (SAE ¾", 1", 1¼")
• 4 opening ratios
• Optional with position control (C5P08 and C5P10 only)

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687478