Racores Global - Serie 56 - Pulgadas | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores Global - Serie 56 - Pulgadas

Racores Global - Serie 56 - Pulgadas

La serie Global 56 sustituye a la serie 55/58. Es más corta, más compacta y es un 20 % más ligera que los racores comparables.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 1/8 to 1 inch, 3 to 25 mm
  • Tamaño de la conexión 2: See Part Connection 2 Size Technical Specs.
  • Tamaño hexagonal: See Part Hex Size Technical Specs.
  • Connection Length: See Part Connection Length Technical Specs.
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 34.4 MPa, 344 bar
  • Forma: Recto, codo, extremo del talón, Elbow, Stub End
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Tipo de productos: Hose Fittings
  • Configuración: Hose to Port
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Para tipo de fluido: Water, Hydraulic Fluids, Oil, Air (Pneumatic Media)
  • Cumplimiento con especificaciones: n/a
  • Material del cuerpo: Steel, Stainless Steel
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated on steel fitting only
  • Tipo de conexión 2: See Part Connection 2 Type Technical Specs.
  • Industria: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment, Transportation
  • Aplicación: Public Works, Construction Equipment, Agriculture Equipment, Material Handling, Machine Tools, Industrial Hydraulics, Utility Equipment
  • División: Parflex Division

Descripción completa del producto

La nueva y mejorada serie Global 56 fusiona la serie 55 y la serie 58 en una sola gama. La serie 56 es más corta y compacta que los racores de la serie 55/58, lo que permite una reducción del peso del sistema de hasta un 20 % y un tendido más fácil de los conjuntos durante la instalación en espacios reducidos y condensados. Además, el proceso de prensado de la serie 56 es más sencillo, rápido y seguro, ya que el manguito está engarzado en toda su longitud; por lo tanto, no es necesario el marcado. Compruebe crimpsource para obtener las recomendaciones de troquelado y prensado más actualizadas. http://www.parker.com/crimpsource

Mercados:
• Industrial
• Equipos móviles
• Transporte

Características/beneficios:
• Fusión de dos series en una (55 y 58 = 56), lo que reduce el inventario del cliente
• Series más cortas y compactas que la serie 55/58 para facilitar el tendido de los conjuntos en las zonas de instalación herméticas; la longitud corta puede permitir el uso del tendido de la manguera para reemplazar los racores de codo actuales
• Engarzado de longitud completa del manguito (sin necesidad de marcar la longitud de prensado); por lo tanto, el engarzado es más sencillo, más seguro y más rápido en comparación con la serie 55
• Reducción de peso de hasta un 20 %
• Numeración global de piezas con conexiones hexagonales métricas y terminales para permitir la disponibilidad global
• Las matrices de la serie 55 actuales están cualificados y pueden utilizarse con la 56

Aplicaciones:
Aplicaciones hidráulicas de presión media
• Equipos agrícolas
• Construcción
• Aceites lubricantes
• Equipos de manejo de materiales
• Máquinas herramienta
• Camiones de recogida de desechos y residuos
• Equipo de servicios públicos

Especificaciones técnicas:
• Algunos estilos están disponibles con hexágono métrico; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Parflex

Documentos relacionados

×
Productos

687848
687563