Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Junta de vástago para aplicaciones de muelle de gas, adecuada en sistemas hidráulicos y neumáticos.
La junta de vástago GS Ultrathan® es una junta de labios con ajuste por interferencia en el diámetro exterior. Se ha desarrollado específicamente para satisfacer los exigentes requisitos de las aplicaciones de muelle de gas, que, junto con las cajeras pequeñas, proporcionan una larga vida útil y la máxima hermeticidad de gas. La zona de contacto corta de la junta garantiza una fricción mínima. Además de las aplicaciones de muelle de gas, estas propiedades hacen que esta junta sea adecuada para su uso en equipos hidráulicos y neumáticos con perfiles de requisitos idénticos.
• Buena resistencia al desgaste.
• Fácil instalación.
• Resistencia a altas temperaturas en caso de selección del compuesto adecuado.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.
Rango de aplicación:
La junta de vástago GS es especialmente adecuada para los muelles de gas, las varillas de pistón, los husillos y los elevadores de válvula, así como para los distribuidores giratorios de funcionamiento lento (v ≤ 0,2 m/s).
Parker Hannifin de México S.A. de C.V.
Fluid Connectors Division
Antiguo Camino a San Lorenzo 338
Zona Industrial Toluca
Toluca
Edo Mex
Mexico
50010
Teléfono
722 275 42 00
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.