Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño del bastidor

Longitud

Tipo de bobinado

Método de enfriamiento

Tipo de retroalimentación

Estilo de montaje

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles

Motores de vehículos globales GVM: para aplicaciones móviles

Motores y generadores de imán permanente (PMAC) para tracción, bombas electrohidráulicas (BEH) y sistemas auxiliares

Especificaciones técnicas

  • Velocidad de salida máxima: up to 9500 RPM (depending on size)
  • Tamaño del bastidor: 142mm | 210mm mm, 210 mm, 310 mm
  • Par motor: 67 (GVM142) | 703 (GVM210) Nm, up to 710 Nm (GVM210-400), up to 2300 Nm (GVM310-400)
  • Potencia de salida máxima: 57 (GVM142) | 325 (GVM210) kW, 280 kW (GVM210), 850 kW (GVM310)
  • Longitud de la pila de motores: 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 mm, GVM210-50/100/150/200/300/400, GVM310-125/200/250/300/400
  • Tipo de montaje: eGearDrive | SAE A | SAE B, SAE A, SAE B, SAE C, SAE D, TA, TB, TC
  • Voltaje nominal de la batería: 48 | 72 | 350 | 650 VDC
  • Método de enfriamiento: Aire | 50/50 agua glicol | Aceite
  • Temperatura ambiente máxima: 145C °C
  • Tipo de retroalimentación: Resolver, Absolute Encoder (SinCos)
  • Tipo de eje: Listel
  • Grado de protección de admisión: J1455, IP6K9K (only for mounted motor)

Descripción completa del producto

El eficiente motor GVM (tecnología PMAC) permite que el cliente reduzca el tamaño del dispositivo de almacenamiento de energía, lo que permite obtener vehículos más limpios y más económicos. Las capacidades de par de torsión, densidad y velocidad de los motores de CA de imán permanente (PMAC) de Parker, junto con un inversor de tensión compatible, ofrecen un rendimiento innovador en una gran variedad de plataformas de vehículos. El GVM es una opción potente para vehículos de carretera y todoterreno, que se ha diseñado para tracción, bombas electrohidráulicas (BEH) y aplicaciones auxiliares.



Mercados:

 • Equipo de construcción

 • Minería

 • Manejo de materiales

 • Autobuses y autocares

 • Vehículos todoterreno

 • Ferrocarriles



Características/beneficios:

 • Alta eficiencia

 • Compactación (densidad de alta potencia)

 • Puede utilizarse como motor o generador

 • Tensiones operativas disponibles de 24 a 800 V CC

 • Los imanes de tierras raras permiten el funcionamiento a altas temperaturas

 • Sistema de refrigeración patentado

 • Disponible como kit para mejorar la integración mecánica



Aplicaciones:

 • Aplicaciones de tracción

  - Vehículo comercial ligero

 - Motocicletas y scooters

 • Bombas electrohidráulicas para cilindros de alta potencia

  - Camiones de recogida de residuos

  - Cargadores de ruedas, excavadoras

  - Camiones volquete, remolcadores

  - Dirección asistida eléctricamente



Especificaciones técnicas:

- Tipo de motor: motor síncrono de imán permanente

- Materiales magnéticos: imanes de tierras raras

- Número de polos: 12, 16

- Tensión de la batería: de 24 a 800 V CC

- Rango de potencia: hasta 351 kW (continuo)

- Rango de par de torsión: hasta 2300 Nm (pico)

- Rango de velocidad: hasta 9800 min-1

- Temperatura ambiente (retroalimentación del resolver)

     - Enfriado por líquido: de -40 °C a +120 °C

     - Convección natural: de -40 °C a +65 °C

- Temperatura de almacenamiento: de -40 °C a +120 °C

- Sensor: resolver o codificador SinCos

- Aislamiento del devanado del estator: clase H con encapsulado

- Protección: IP67/IP6K9K

- Vibración aleatoria: 0,1 g2/Hz en rango de frecuencia de 5 a 2000 Hz (12 g rms - 3x8h)

- Descarga en funcionamiento: 25 g, 11 ms, 3x6 (con 2 direcciones por eje)

- Protección térmica: 1 sonda PTC y 1 sensor KTY84-130

- Extremo del eje: eje nervado (macho o hembra), otras posibilidades a petición

- Conexiones: caja de bornes (cables aéreos para kits); conector para obtener retroalimentación

- Marcado: CE


Documentos relacionados

×
Productos Tamaño del bastidor Longitud Tipo de bobinado Método de enfriamiento Tipo de retroalimentación Estilo de montaje
GVM142050BRWAABPA1E-0009 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050DPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: DP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050GPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: GP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050RRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: RR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050XQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: XQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142050ZRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 50 mm code: ZR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075BRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: BR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075ERWAABWA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075ERWAABXX1E-0001 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: ER Liquid Cooling Resolver
GVM142075MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142075NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 75 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100BPNSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: BP Natural Convection Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100EQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: EQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100HRWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: HR Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100MPWSABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: MP Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100NQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: NQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100QQWAABXX1E-0002 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: QQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWAABPA1G-P 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver EHP Mount / SAE A / 2 Holes
GVM142100ZQWAABXX1E-0008 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Resolver
GVM142100ZQWSABPA1G 142 mm (outer width) Rotor Length = 100 mm code: ZQ Liquid Cooling Sin/Cos RM22A EHP Mount / SAE A / 2 Holes

687848
A87859