Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
High pressure nipples are designed to be used with Polyflex fittings.
| Contact & Support Information |
|---|
| Brand--Title --12121 |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Catalog 4900 - Parflex Ultra High Pressure Thermoplastic Hose, Fittings and Accessories--CAT-4900 |
| Parker Offer of Sale |
| Información de asistencia y contacto |
|---|
| Title |
| Productos | Presión máxima de funcionamiento (psi) | Diámetro exterior de los tubos (pulg) | Longitud |
|---|---|---|---|
| Y204-0275C | 20000 psi | 1/4" (O.D.) | 2-3/4" |
| Y204-0300C | 20000 psi | 1/4" (O.D.) | 3" |
| Y204-0400C | 20000 psi | 1/4" (O.D.) | 4" |
| Y206-0300C | 20000 psi | 3/8" (O.D.) | 3" |
| Y209-0400C | 20000 psi | 9/16" (O.D.) | 4" |
| Y209-0600C | 20000 psi | 9/16" (O.D.) | 6" |
| Y404-0300C | 60000 psi | 1/4" (O.D.) | 3" |
| Y404-0400C | 60000 psi | 1/4" (O.D.) | 4" |
| Y406-0300C | 60000 psi | 3/8" (O.D.) | 3" |
| Y409-0400C | 60000 psi | 9/16" (O.D.) | 4" |