High Pressure Plugs | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Diámetro exterior de los tubos (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 1

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
High Pressure Plugs

High Pressure Plugs

High pressure plugs are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Especificaciones técnicas

  • Longitud total: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Forma: Straight
  • Aplicación: Oilfield, Marine
  • Tipo de conexión: Field Attachable
  • Presión de trabajo máxima: 4140 bar, 60000 psi, 414 MPa
  • Diámetro interior de la manguera: 1/16 to 1 inch, 1 to 25 mm
  • Tamaño hexagonal: 0.375 to 1.5 inch, 9.53 to 38.1 mm
  • Diámetro exterior del tubo: 1/4 to 1 inch

Descripción completa del producto

High pressure plugs are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.

Markets:
• Hydraulics
• Industrial
• Oil & Gas

Features:
• Keeps contaminants/dust from getting into the connection opens
• Protects connection ends from damage
• Easy to put on and remove


Documentos relacionados

×
Productos Tipo Diámetro exterior de los tubos (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 1
10KP03-4C JIC n/a 7/16"-20 UNF
10KP03-6C JIC n/a 9/16"-18 UNF
10KP03-8C JIC n/a 3/4"-16 UNF
10KP03-10C JIC n/a 7/8"-14 UNF
10KP03-16C JIC n/a 1-5/16"-12 UNF
10KP01-12C n/a 3/4"-14 NPT
10KP01-16C n/a 1"-11-1/2 NPT
15KP01-1C n/a 1/16"-27 NPT
15KP01-2C n/a 1/8"-27 NPT
YA6C-PLUG n/a 9/16"-18 UNF
YA8C-PLUG n/a 3/4"-16 UNF
YA11C-PLUG n/a 1"-12 UNF
YA16C-PLUG n/a 1-5/16"-12 UNF

687848
687563