Water Jetting Hose - 2640N/2648N | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (pulg)

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Water Jetting Hose - 2640N/2648N

Water Jetting Hose - 2640N/2648N

Parker 2640N/2648N high pressure cleaning hose handles pressures up to 26,000 psi (1,800 bar) in water jetting applications.

Especificaciones técnicas

  • Factor de diseño: 2.5
  • Medio: Chemicals, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Conector compatible: JX Series, 5X Series, CX Series, 2X Series
  • Peso: 1.37 to 3.10 kg/m, 0.92 to 2.08 lb/ft
  • Diámetro interior: 1/2 to 1 inch, 12.7 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Presión de trabajo máxima: 1400 to 1800 bar, 140.0 to 180.0 MPa, 20300 to 26100 psi
  • Aplicación: Construction Equipment, Industrial Cleaning, Shipbuilding, Waterblasting
  • Material del refuerzo de la manguera: 6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Material de la cubierta: Polyamide (PA)
  • Radio de curvatura mínimo: 11-3/4 to 15-3/4 inch, 290 to 400 mm
  • Tamaño: -8 to -16
  • Diámetro exterior: 0.960 inch, 1.300 inch, 1.330 inch, 1.610 inch, 24.5 to 40.8 mm

Descripción completa del producto

Parker 2640N High Pressure Water Jetter Hoses promote easy handling for operators and handle pressures up to 40,600 psi. Use water jet hose in ultra-high pressure water jetting and industrial cleaning applications, high pressure tank cleaning, hydrodemolition and for waterjet high pressure lines.

Markets:
•Refineries
• Construction
• Hydrodemolition
• Industrial Cleaning
• All markets requiring pressures over 36,000 psi for their cleaning applications

Features/Benefits:
• Compact design promotes easy handling
• Compliant with DIN EN 1829-2

Applications:
• Tank cleaning
• Surface cleaning on marine vessels
• Water jetting equipment
• Industrial cleaning with working pressure up to 40,000 psi (2800 bar)

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (pulg) Presión máxima de funcionamiento (psi)
2640N-08V32 1/2 26,100
2640N-12V32 3/4 20,300
2648N-12V32 3/4 23,200
2648N-16V32 1 21,750

687848
687563