The Parker Service Master COMPACT | #K-SCM-370-0-02


LOADING IMAGES
K-SCM-370-0-02

The Parker Service Master COMPACT | #K-SCM-370-0-02

Measuring device


Especificaciones técnicas

  • Incluye: Cable USB A - USB C - 1m
  • Versión: ANALOG/AUX
  • Tipo de calibración: Calibration Certificate (ISO 9001)
  • Tipo de productos: Measuring device
  • Industria: Off-road Machinery, Industrial Manufacturing Equipment
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling, Hydraulics
  • Marca: Parker
  • División: High Pressure Connectors Europe Division

Información del artículo

Measuring device analogue with calibration certificate according to ISO 9001

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687614