Medium Pressure/Super Charged Piston Pump - PAVC Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Medium Pressure/Super Charged Piston Pump - PAVC Series

Medium Pressure/Super Charged Piston Pump - PAVC Series

Parker PAVC Medium Pressure/Super Charged Hydraulic Piston Pumps provide reliable high-speed operation. With a pressure rating of 3,000 psi, they are ideal for a variety of medium pressure mobile and industrial applications.

Especificaciones técnicas

  • Caudal de vacío máximo: n/a
  • Presión de trabajo: 210 bar, 3000 psi
  • Tecnología: Hydraulics
  • Caudal: 260 L/min, 69 gal/min
  • Desplazamiento: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Opción de drenaje: Yes
  • Bomba de carga incluida: Yes
  • Ruta de circuito: Open
  • Configuración: Single, Tandem, Multiple
  • Método de control: Pressure Limiter, Load Sense, Torque Limiting
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Filtro incluido: No
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Phosphate-ester, Water-Glycol
  • Desplazamiento máximo: 100 cm3/rev, 6.1 inch3/rev
  • Índice de caudal máximo: 69 gal/min, 260 L/min
  • Temperatura máxima del fluido: 71 °C, 160 °F
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
  • Nivel de ruido máximo: 79 dBA
  • Presión de trabajo máxima: 210 bar, 3000 psi
  • Capacidad de carga radial: 104 kg, 230 lb
  • Velocidad operativa máxima: 2600 RPM
  • Viscosidad cinemática máxima: 4000 SUS
  • Viscosidad cinemática mínima: 80 SUS
  • Peso: 18 to 50 kg, 40 to 110 lb
  • Medio: Hydraulic, Hydraulic Fluids
  • Opción de montaje: SAE
  • Conexión del puerto: SAE
  • Tipo de puerto: Flange, Straight Threaded
  • Ubicación del puerto: Side Ports, Rear Ports
  • Tipo de bomba: Piston, Variable
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Tipo de sensor: n/a
  • Tipo de eje: SAE
  • Capacidad de resistencia: Yes

Descripción completa del producto

Featuring a flexible, compact design, PAVC Medium Pressure/Super Charged Piston Pumps deliver a reliable, easy-to-use pump solution for a wide range of open-circuit applications requiring medium pressure variable displacement. PAVC pumps utilize a built-in supercharger to ensure a high-speed capability, while convenient cartridge-style controls increase serviceability.

Learn more about Parker PAVC Medium Pressure/Super Charged Hydraulic Piston Pumps service parts under Product Support.


Markets:
• Government (Non-Defense)
• Factory Automation
• Machine Tools
• Miscellaneous Industrial
• Molding
• Packaging Machinery
• Agriculture Machinery
• Construction Equipment
• Material Handling Equipment
• Vocational & Municipal Equipment
• Mining
• Other Natural Resources
• Food & Beverage
• Plastic Processing
• On-Highway Vehicle (Not Bus/Coach)

Features and Benefits:
• Superior performance
• Built-in super charger for pump
• High-speed capability
• Full pressure rating on water glycol fluids
• Thru-shaft capability (PAVC 100 only)
• Improved reliability
• Durable cast iron housing
• Sealed shaft bearing
• Hydrodynamic cylinder barrel bearing  
• Pump case and shaft seal subjected to inner pressure only

Ease of Use:
• Two-piece design for easy servicing  
• Air bleed standard for quick priming
• Field-changeable cartridge-type controls
• Replaceable bronze clad port plate

Controls:
• Pressure compensation
• Load sensing
• Power (torque) limiting
• Power and load sensing
• Remote pressure compensation
• Adjustable maximum volume stop
• Low pressure standby

Applications:
• Food Processing
• Specialty Fluids

Technical Characteristics:
• Maximum operating pressure up to 210 bar (3,000 psi)
• Maximum speed of 3,000 rpm  
• Maximum filter and/or cool drain line of 7 bar (100 psi)

Documentos relacionados

×
Productos
PAVC PISTON PUMP

687848
246579