Bombas variables de pistón axial - serie PVplus | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bombas variables de pistón axial - serie PVplus

Bombas variables de pistón axial - serie PVplus

Bombas pistón cíclicas variables de circuito abierto. Optimizadas para apps industriales y marítimas alto rendimiento. Presión de trabajo hasta 420 bar, índices vel. elevados y amplia gama de controles alta respuesta. Desplazamientos 16-360 cc/rev.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Piston, Variable
  • Material del cuerpo: Cast Iron
  • Configuración: Single, Tandem, Multiple
  • Desplazamiento: 16 to 360 cm3/rev, 1 to 22 inch3/rev
  • Presión de trabajo: 420 bar, 6000 psi
  • Caudal: 12 to 166 gal/min, 48 to 630 L/min
  • Para tipo de fluido: Standard Hydraulic Fluids, Water-Glycol, Biodegradable, Fire Resistant
  • Tecnología: Hydraulics
  • Medio: Hydraulic Fluids, Liquids
  • Velocidad operativa máxima: 3000 RPM
  • Temperatura mínima del fluido: -40 °C, -40 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 115 °C, 239 °F
  • Peso: 186 kg, 410 lb
  • Tipo de eje: SAE, ISO
  • Opción de montaje: SAE, ISO
  • Tipo de puerto: Flange, Straight Threaded
  • Conexión del puerto: SAE, ISO, BSPP
  • Dirección de rotación: Clockwise, Counterclockwise
  • Ruta de circuito: Open
  • Tipo de sensor: Pressure, Displacement
  • Nivel de ruido máximo: 96 dBA
  • Opción de drenaje: Yes
  • Filtro incluido: No
  • Capacidad de carga radial: Consult Parker
  • Viscosidad cinemática mínima: 80 SUS
  • Viscosidad cinemática máxima: 3880 SUS
  • Capacidad de resistencia: Yes
  • Capacidad de recuperación de energía: No
  • Método de control: Pressure, Remote Pressure, Load Sense, Electronic Control, Unloading, Proportional Pressure
  • Bomba de carga incluida: No

Descripción completa del producto

La bomba PVplus de Parker se ha diseñado y optimizado para un uso exigente en aplicaciones industriales y marítimas de alto rendimiento. Con índices de presión de hasta 420 bar y altas velocidades, esta bomba de pistón axial de tipo cíclico y circuito abierto proporciona una alta productividad y densidad de potencia a sus usuarios. Además de su robustez y su excepcionalmente larga vida útil, la PVplus también se caracteriza por una flexibilidad de conversión muy elevada. Como norma general, cada PVplus incluye un volumen de precompresión integrado que garantiza un funcionamiento con bajas ondulaciones y niveles reducidos de emisión de ruido. Una amplia variedad de opciones de control y desplazamiento permite un gran espectro de aplicaciones.

Mercados:
• Refinado/procesamiento de metales primarios
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Otras aplicaciones industriales
• Máquinas herramienta
• Ámbito marítimo (no militar)
• Gas y petróleo
• Generación de energía eléctrica
• Equipos de construcción
• Equipos de manejo de materiales
• Ferrocarriles

Características/beneficios:
• Desplazamientos de 16 - 360 cc/rev: cubren un amplio rango de aplicaciones y requisitos de caudal.
• Presiones de trabajo de hasta 350 bar (continuo)/420 bar (intermitente): alta densidad de potencia.
• Controles precisos y muy dinámicos: características de respuesta sobresalientes y mejoras en la productividad.
• Características de succión excelentes y altas velocidades de autocebado: mayor productividad.
• Volumen de precompresión integrado: reducción de la pulsación y del nivel de ruido.
• Diseño robusto y de gran resistencia: largos intervalos de mantenimiento y una vida útil prolongada.
• Diseño con enfoque modular y tamaño de bastidor: conversión sencilla y gastos de inventario reducidos.
• Capacidad de HFC de hasta 210 bar: adecuado para su uso en sistemas hidráulicos donde se requieren fluidos resistentes al fuego.

Aplicaciones:
• Prensas/máquinas de formación de materiales
• Cizallas para chatarra
• Laminadores continuos
• Elevadores y montacargas marinos
• Cabrestantes y grúas marítimas
• Diésel marítimo
• Control de inclinación de la turbina eólica
• Equipos de apilamiento
• Maquinaria de mantenimiento ferroviario
• Plataformas de prueba y HPU/sistemas integrados

Para obtener información técnica detallada sobre las bombas PVplus, descargue nuestro último catálogo y los manuales de instalación más recientes en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Alemania

Documentos relacionados

×

687848
687925