Módulo de control PVplus: PQDXXA-Z10 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Módulo de control PVplus: PQDXXA-Z10

Módulo de control PVplus: PQDXXA-Z10

El módulo de control de la bomba PQDXXA-Z10 para todos los tamaños de bastidor PVplus permite que su sistema hidráulico controle el desplazamiento, la presión y la potencia (par de torsión) con un rendimiento dinámico superior y preciso.

Especificaciones técnicas

  • Tecnología: Hydraulics
  • Para su uso con: PVplus Piston Pump

Descripción completa del producto

El módulo de control de la bomba PQDXXA-Z10 (PCM) de Parker para la bomba de pistón PVplus permite que su sistema hidráulico controle el desplazamiento, la presión y la potencia (par de torsión) con un rendimiento dinámico superior y preciso.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Automatización de entretenimiento
• Madera aserrada y madera natural
• Marítimo (no militar)
• Equipos de manejo de materiales
• Otras aplicaciones de transporte (no aéreo)
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones de procesamiento
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Procesamiento de productos plásticos
• Refinado/procesamiento de metales primarios
• Ferrocarriles
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de cables y alambres

Características/beneficios:
• Control de desplazamiento, presión y potencia (par de torsión) para todas las bombas PVplus
• Fácil de controlar, supervisar y parametrizar con el software gratuito GUI ProPVplus
• Conexión estándar desde el PC hasta el módulo con USB-A a USB-B.
• Puesta en marcha rápida y sencilla, así como un arranque con juegos de parámetros predefinidos
• Diagnóstico de errores sencillo
• Las manos se mantienen sobre los controles durante el ajuste gracias a la monitorización en línea de las acciones PID
• Todos los ajustes (rampas, mín./máx., parámetros de control) se pueden almacenar de forma digital y recuperarse desde un PC para copiar las configuraciones en otros módulos

Aplicaciones:
• Prensas/máquinas de conformado de materiales
• Cizallas para chatarra
• Elevadores y montacargas marítimos
• Cabrestantes y grúas marítimas
• Diésel marítimo
• Control de inclinación de turbinas eólicas
• Equipos de apilamiento
• Maquinaria de mantenimiento ferroviario
• Plataformas de prueba y HPU/sistemas integrados

Para obtener información técnica detallada sobre el módulo de control PQDXXA-Z10, descargue nuestros últimos documentos y el software más reciente en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

Documentos relacionados

×
Productos
PQDXXA-Z10

687848
687925