Módulo de control PVplus: PQDXXA-PROFINET-Z10 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Módulo de control PVplus: PQDXXA-PROFINET-Z10

Módulo de control PVplus: PQDXXA-PROFINET-Z10

El módulo de control de la bomba PQDXXA-PROFINET-Z10 para todos los tamaños de bastidor PVplus permite que su sistema hidráulico controle el desplazamiento, la presión y la potencia (par de torsión) con un rendimiento dinámico superior y preciso.

Especificaciones técnicas

  • Tecnología: Hydraulics
  • Para su uso con: PVplus Piston Pump

Descripción completa del producto

El módulo de control PQDXXA-PROFINET-Z10 - PVplus con la función de interfaz PROFINET permite una conectividad remota completa y garantiza unos costos mínimos de instalación y mantenimiento, así como una reducción de los tiempos de inactividad. Además, el control de la bomba es completamente integrable en el control de la máquina/HMI para obtener una transparencia completa del proceso.

Mercados:
• Equipo de construcción
• Automatización de entretenimiento
• Madera aserrada y madera natural
• Marítimo (no militar)
• Equipos de manejo de materiales
• Otras aplicaciones de transporte (no aéreo)
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones de procesamiento
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Procesamiento de productos plásticos
• Refinado/procesamiento de metales primarios
• Ferrocarriles
• Procesamiento de caucho y neumáticos
• Procesamiento de cables y alambres

Características/beneficios:
• Control de desplazamiento, presión y potencia (par de torsión) para todas las bombas PVplus
• Interfaz PROFINET certificada y probada para el control de máquinas PLC/de superposición
• Fácil de controlar, supervisar y parametrizar a través de la interfaz PROFINET
• Integración rápida y sencilla en los PLC con bloques de funciones disponibles en línea para entradas/salidas y parametrización
• Contactos a presión para lograr una instalación rápida y sencilla
• Función del interruptor de red con dos interfaces RJ45

Aplicaciones:
• Prensas/máquinas de conformado de materiales
• Cizallas para chatarra
• Elevadores y montacargas marítimos
• Cabrestantes y grúas marítimas
• Diésel marítimo
• Control de inclinación de turbinas eólicas
• Equipos de apilamiento
• Maquinaria de mantenimiento ferroviario
• Plataformas de prueba y HPU/sistemas integrados

Para obtener información técnica detallada sobre el módulo de control PQDXXA-PROFINET-Z10, descargue nuestros últimos documentos y el software más reciente en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.

Documentos relacionados

×

687848
687925