QPMDC Water Glycol Pump | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Voltaje de entrada

Rango de la pantalla del caudal

Tamaño del puerto de entrada de líquidos

Tamaño del puerto de salida de líquidos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
QPMDC Water Glycol Pump

QPMDC Water Glycol Pump

High efficiency low pressure water glycol centrifugal pump with brushless direct current (DC) motor, flow control by PWM signal

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: QPMDC Water Glycol Pump
  • Para tipo de fluido: Water Glycol Mix up to 60%
  • Índice de caudal máximo: 80 L/min
  • Caudal: 10 to 70 L/min
  • Material del cuerpo: Die Casting Aluminum Alloys
  • Material de la junta: EPDM
  • Presión de trabajo máxima: 2 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 85 °C, 185 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F

Descripción completa del producto

The QPMDC centrifugal type of low-pressure pump is
equipped with electric high efficiency brushless direct
current (DC) motor, magnetic force transmission, Inverter
with PWM signal rotation speed controlling and protection
from reverse polarity, dry running, over voltage
and current, overload and over-temperature.
The QPMDC centrifugal type of low-pressure pump is
available in 12 and 24 VDC and different flow rates

Documentos relacionados

×
Productos Voltaje de entrada Rango de la pantalla del caudal Tamaño del puerto de entrada de líquidos Tamaño del puerto de salida de líquidos
999111 18-32 VDC 6,7-50 l/min 20 mm 20 mm
999112 18-32 VDC 10-70 l/min 25 mm 25 mm
999113 9-16 VDC 6,7-50 l/min 20 mm 20 mm
999114 18-32 VDC 10-70 l/min 38 mm 38 mm

687848
687940