Cilindros telescópicos hidráulicos de acción simple - Serie SA (América) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Cilindros telescópicos hidráulicos de acción simple - Serie SA (América) Cilindros telescópicos hidráulicos de acción simple - Serie SA (América)

Cilindros telescópicos hidráulicos de acción simple - Serie SA (América)

Los cilindros hidráulicos telescópicos de acción simple Parker ofrecen una vida útil de ciclos extremadamente larga y son reparables en el campo. Los cilindros telescópicos Parker tienen una potencia de 2.000 PSI .

Especificaciones técnicas

  • Materiales de fabricación: Steel 1026, Steel A36
  • Presión de trabajo: 13.8 MPa
  • Montaje: -
  • Diámetro interno: up to 17 inch
  • Opción de montaje: Various options available based on application requirements.
  • Longitud: up to 500 inch
  • Para tipo de fluido: Varies
  • Diámetro del vástago: up to 16 inch
  • Temperatura de funcionamiento: -40 to 275 °F
  • Tecnología: Hydraulics
  • Tipo de productos: Cylinder Actuator
  • Serie del producto: Series SA Single Acting Telescopic Hydraulic Cylinders
  • Tipo de cilindro: Telescopic

Descripción completa del producto

Los cilindros telescópicos de simple acción Parker ofrecen valor gracias a su fiabilidad demostrada, rendimiento eficiente, mayor seguridad y la calidad que se espera de cada línea de productos de Parker Cylinder Division. Cada cilindro hidráulico telescópico de simple acción Parker cuenta con anillos de tope roscados de acero para facilitar el servicio y un parado fiable, solapamientos soldados para aumentar la vida útil y solapamiento de manga más largo para mejorar la estabilidad.

Las tuercas de relleno externas proporcionan soporte adicional al exterior del tubo, y los limpiaparabrisas de poliuretano resisten temperaturas más altas sin extrusión. El diseño sin purgador elimina el costoso y largo proceso de extraer el aire del cilindro.

Cada cilindro telescópico de acción simple Parker se prueba individualmente antes de salir de nuestra planta para garantizar un rendimiento adecuado y un funcionamiento sin fugas. Todos los productos de bombillas Parker cuentan con una garantía de dieciocho meses.


Mercados:

• Camión

• Rechazar

• Minería

• Manipulación de materiales

• Silvicultura

• Construcción


Características y beneficios:

• Rodamientos de vidrio de encajar que absorben contaminantes sin dañar las paredes del cilindro.

• Tornillos de fijación con punta de nylon que se ajustan a las roscas de las tuercas de relleno para disminuir la probabilidad de que las tuercas de relleno se desprendan.

• Garantía de 18 meses.


Aplicaciones:

• Volquetes y remolques

• Vehículos mineros

• Vehículos de manipulación de materiales

• Vehículos de construcción


Infórmate más sobre la presión de funcionamiento y las características de diseño del cilindro telescópico hidráulico de acción simple de Parker, en la sección de Soporte de Producto.

Los cilindros telescópicos de doble acción de Parker están diseñados y fabricados según las necesidades de tu aplicación. Los cilindros de doble acción se utilizan típicamente en la Manipulación de Materiales, Aceite y Gas, residuos, minería, militar y otros mercados utilizando las técnicas de ingeniería y fabricación más avanzadas.

Documentos relacionados

×

687848
687492