Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Parker's -8 size proportional pressure reducing/relieving valves are complemented by a robust, hermetically sealed, IP69K rated selection of SW7L family coils. 12 & 24 voltage options available, along with 3 termination style options.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Coils/Electronics Technical Tips |
| MSG15-3504 - Coils/Electronics Catalog Pages - All |
| Produits | Tension d'entrée | Type de raccordement | Consommation électrique |
|---|---|---|---|
| SW7LHD012 | 12 VDC | Integral Deutsch | 14 Watt |
| SW7LHD024 | 24 VDC | Integral Deutsch | 14 Watt |
| SW7LSD012 | 12 VDC | Dual Spade | 14 Watt |
| SW7LSD024 | 24 VDC | Dual Spade | 14 Watt |
| SW7LWD012 | 12 VDC | Dual Lead Wire | 14 Watt |
| SW7LWD024 | 24 VDC | Dual Lead Wire | 14 Watt |