Soupapes de sécurité proportionnelles | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit maximal

Pression nominale d'admission maximale

Pression de régulation maximale

Configuration

Fonction override

Écran en maillage inclus

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Soupapes de sécurité proportionnelles

Soupapes de sécurité proportionnelles

Les soupapes de sécurité proportionnelles de Parker sont conçues pour les applications sensibles à la pression et peuvent supporter des débits atteignant 37 l/min (10 g/min) et des pressions maximales de 210 bar (3 000 psi).

Caractéristiques techniques

  • Débit maximal : 0.5, 5, 6, 8, 10 gal/min, 1.9, 19, 22.7, 30, 37.5 L/min
  • Pression nominale d'admission maximale : 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Configuration : Réducteur, orifice cylindre inférieur, Réducteur, orifice cylindre latéral, réducteur / limiteur
  • Fonction override : Néant, contrôle en continu, S/O
  • Écran en maillage inclus : Non, Oui, De série, Yes
  • Pression de régulation maximale : 250, 320, 180-240, 270-375, 450-580, 600-740, 940-1140, 1650-2100, 200-240, 300-390, 420-550, 810-1080, 200, 300, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 psi, 17, 22, 12-17, 19-26, 31-40, 41-51, 65-79, 114-145, 14-17, 21-27, 29-38, 56-74, 13.8, 20.7, 34.5, 68.9, 138, 207, 276 bar
  • Matériau du joint : Nitrile, fluorocarbone, joint en D
  • Sens de l'écoulement : Orifice d'entrée 1, orifice de réduction 2, orifice de la cuve 3, orifice d'entrée 3, orifice de réduction 2, orifice de la cuve 1
  • Débit : 1.9, 19, 30, 37.5 L/min, 10, 15, 22 gal/min
  • Pression de service maximale : 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Pression de réservoir maximale : 440, S/O psi, 30, S/O bar
  • Taux de fuite : 5 hors tension, 200 dans zone de régulation à 1 000 psi (68 bar), 100 hors tension, 750 dans zone de régulation à 300 psi (21 bar), 25 hors tension, 800 dans zone de régulation à 300 psi (21 bar), 946 à 3 000 psi (207 bar) cm3/min
  • Débit de purge maximal : N/A, 5 De-Energized, 200 In Regulating Zone @ 1000 PSI (68 BAR), 25 De-Energized, 800 In Regulating Zone @ 300 PSI (21 BAR), 100 De-Energized, 750 In Regulating Zone @ 300 PSI (21 BAR) cm3/min
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Dimension de la cavité : 54-1, C08-3, 3X, C10-3L
  • Fonction : Proportional Pressure Reducing
  • Type de commande : Electrical, Manual
  • Type de fonctionnement : Solenoid operated, Manually operated
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Viscosité cinématique maximale : Minéral ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé
  • Couple d'installation : 20, 22, 37-41 lb-ft, 27, 30, 50-56 Nm
  • Couple de serrage de l'écrou de bobine : Serrage à la main ; 3, 5-7 lb-ft, Serrage à la main ; 4,1, 7-9,5 Nm
  • Température de service : -30° à +250°, -15° à +400°, -50° à +270° °F, -34° à +121°, -26° à +204°, -45° à +132° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Type de bobine : Super Coil 1/2", Super Coil 5/8", Super Coil 1/2" basse puissance (CCS)
  • Intensité : S/O, 0,9 à 12 VDC, 0,45 à 24 VDC A
  • Consommation électrique : 14, 19, 18, 28, 14 W
  • Fréquence : 100-400, 200-600 Hz, 200 to 600 Hz
  • Temps de réponse : 30, 10, 40, S/O ms
  • Hystérésis : 2%, 3.5%, 4%
  • Poids : 0.17, 0.28, 1.3 lb, 0.08, 0.13, 0.59 kg
  • Matériau du corps : N/A
  • Réglage de pression maximale : N/A psi
Safety Warning

Description complète du produit

Les soupapes de réduction de pression proportionnelles de Parker garantissent de très bonnes performances pour des applications qui nécessitent une limitation de la pression. Ces distributeurs supportent des débits atteignant 37 l/m (10 g/m) et des pressions de l’ordre de 210 bar (3 000 psi). Les soupapes de réduction de pression proportionnelles de Parker sont idéales pour le contrôle de pilote ou des fonctions telles que les vérins exposés à un risque de torsion sous l'effet d'une surpressurisation, et peuvent être associées aux modules de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation). Leur conception simple et compacte permet d'utiliser ces valves sur un grand nombre d'équipements dans les secteurs de l'hydraulique mobile et industrielle ou la fabrication.

Marchés :
• Divers industrie
• Diverses fabrications
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Hystérésis faible
• Boîtier de cartouche monobloc
• Assemblage de bobine et de carter non-magnétique

Applications :
• Contrôle pilote
• Applications sensibles à la sur-pressurisation

Informations techniques supplémentaires :
Utilisation recommandée avec un module de liaison aux distributeurs PWM (Pulse Width Modulation)

Documents annexes

×
Produits Débit maximal Pression nominale d'admission maximale Pression de régulation maximale Configuration Fonction override Écran en maillage inclus Matériau du joint
GP0130N 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port N/A N/A Nitrile
GP0130V 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port N/A N/A Fluorocarbon
GP0130FN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GP0130FV 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GP01301N 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port Manual Override N/A Nitrile
GP01301V 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port Manual Override N/A Fluorocarbon
GP01301FN 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port Manual Override Yes Nitrile
GP01301FV 0.5 GAL/MIN, 1.9 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 250 PSI, 17 BAR Standard, or 320 PSI, 22 BAR High Pressure Bottom Cylinder Port Manual Override Yes Fluorocarbon
GTP02340201N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 180-240 PSI, 12-17 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02340201V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 180-240 PSI, 12-17 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02340251N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 180-240 PSI, 12-17 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02340251V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 180-240 PSI, 12-17 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP02340301N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 270-375 PSI, 19-26 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02340301V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 270-375 PSI, 19-26 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02340351N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 270-375 PSI, 19-26 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02340351V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 270-375 PSI, 19-26 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP02340501N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 450-580 PSI, 31-40 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02340501V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 450-580 PSI, 31-40 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02340551N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 450-580 PSI, 31-40 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02340551V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 450-580 PSI, 31-40 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP02340601N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 600-740 PSI, 41-51 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02340601V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 600-740 PSI, 41-51 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02340651N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 600-740 PSI, 41-51 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02340651V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 600-740 PSI, 41-51 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP02340901N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 940-1140 PSI, 65-79 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02340901V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 940-1140 PSI, 65-79 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02340951N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 940-1140 PSI, 65-79 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02340951V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 940-1140 PSI, 65-79 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP02341801N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 1650-2100 PSI, 114-145 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP02341801V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 1650-2100 PSI, 114-145 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP02341851N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 1650-2100 PSI, 114-145 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP02341851V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 1650-2100 PSI, 114-145 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP04340201N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 200-240 PSI, 14-17 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP04340201V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 200-240 PSI, 14-17 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP04340251N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 200-240 PSI, 14-17 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP04340251V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 200-240 PSI, 14-17 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP04340301N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 300-390 PSI, 21-27 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP04340301V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 300-390 PSI, 21-27 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP04340351N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 300-390 PSI, 21-27 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP04340351V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 300-390 PSI, 21-27 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP04340501N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 420-550 PSI, 29-38 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP04340501V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 420-550 PSI, 29-38 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP04340551N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 420-550 PSI, 29-38 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP04340551V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 420-550 PSI, 29-38 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
GTP04340901N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 810-1080 PSI, 56-74 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Nitrile
GTP04340901V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 810-1080 PSI, 56-74 BAR Side Cylinder Port N/A Yes Fluorocarbon
GTP04340951N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 810-1080 PSI, 56-74 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Nitrile
GTP04340951V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR 810-1080 PSI, 56-74 BAR Side Cylinder Port Infinite Control Yes Fluorocarbon
EPR111C02 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200 PSI, 14 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C02N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200 PSI, 14 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C02V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 200 PSI, 14 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C03 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 300 PSI, 21 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C03N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 300 PSI, 21 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C03V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 300 PSI, 21 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C05 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500 PSI, 34.5 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C05N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500 PSI, 34.5 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C05V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500 PSI, 34.5 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C10 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C10N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C10V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C20 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C20N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C20V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C30 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C30N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C30V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR111C40 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR111C40N 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR111C40V 10 GAL/MIN, 37.5 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR083R10 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR083R10N 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR083R10V 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 1000 PSI, 68.9 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR083R20 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR083R20N 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR083R20V 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 2000 PSI, 138 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR083R30 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR083R30N 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR083R30V 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 3000 PSI, 210 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon
EPR083R40 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A D-Ring (Standard)
EPR083R40N 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Nitrile
EPR083R40V 6 GAL/MIN, 22.7 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 4000 PSI, 276 BAR Pressure Reducing/Relieving N/A N/A Fluorocarbon

687570
687505