Soupapes de réduction de pression pilotées | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Débit

Plage de régulation de pression

Mécanisme de réglage

Matériau du joint

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Soupapes de réduction de pression pilotées

Soupapes de réduction de pression pilotées

Ces soupapes supportent des débits de 150 l/min (40 g/min), des pressions de régulation de 350 bar (5 000 psi) et sont généralement utilisées afin de définir la pression d'un sous-circuit au sein d'un système hydraulique.

Caractéristiques techniques

  • Débit : 8, 15, 30, 40 gal/min, 30, 56.3, 113.7, 150 L/min
  • Plage de régulation de pression : 100-1000, 100-2000, 200-3000, 200-5000, 100-500, 200-1000, 400-2000, 600-3000, 1200-5000, 200-2000, 300-3000, 500-5000 psi, 100 to 1000 psi, 200 to 1000 psi, 100 to 2000 psi, 200 to 2000 psi, 400 to 2000 psi, 200 to 3000 psi, 300 to 3000 psi, 600 to 3000 psi, 200 to 5000 psi, 6.9-69, 6.9-138, 13.8-207, 13.8-345, 6.9-34.5, 13.7-69, 27-138, 41.4-207, 82.8-345, 13.8-138, 20.7-207, 34.5-345 bar, 500 to 5000 psi, 1200 to 5000 psi
  • Mécanisme de réglage : Ajustement fixe, reglable par molette ou par vis, inviolable
  • Matériau du joint : Joint en D (Standard), nitrile, fluorocarbone
  • Débit maximal : 8, 15, 30, 40 gal/min, 30, 56.3, 113.7, 150 L/min
  • Pression de service maximale : 5000 psi, 350 bar
  • Pression nominale d'admission maximale : 5500 psi, 380 bar
  • Pression de réservoir maximale : 5000 psi, 350 bar
  • Pression standard : 500, 1000, 1500, 2500, 250 psi, 34.5, 69, 103.5, 172.4, 17.2 bar
  • Réglage de pression maximale : 5000 psi, 350 bar
  • Sensibilité de la régulation de pression : N/A, 307 per turn, 334 per turn, 362 per turn, 369 per turn, 539 per turn, 646 per turn, 655 per turn, 870 per turn, 932 per turn, 942 per turn, 1711 per turn, 1987 per turn, 1996 per turn psi, N/A, 21 per turn, 23 per turn, 25 per turn, 25.4 per turn, 37 per turn, 44.5 per turn, 45.1 per turn, 60 per turn, 64.2 per turn, 64.9 per turn, 118 per turn, 137 per turn, 137.6 per turn bar
  • Type de commande : Pressure Sensing
  • Configuration : Pressure Reducing
  • Débit de purge maximal : 0.15, 0.25, 0.5 gal/min, 0.56, 0.94, 1.9 L/min
  • Dimension de la cavité : C08-3, C10-3, C12-3, C16-3
  • Fonction : Pilot Operated
  • Type de fonctionnement : Automatic
  • Pour le type de fluide : Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosité cinématique maximale : À base minérale ou synthétique avec des propriétés lubrifiantes à des viscosités de 45 à 2 000 SSU (6 à 420 cSt) cSt
  • Cote de rendement du filtre : ISO 4406:1999 Code 18/16/13
  • Matériau de la vanne : Toutes les pièces sont en acier. Toutes les pièces mobiles sont en acier trempé.
  • Type de montage : Screw in cartridge valve
  • Couple d'installation : 32-36, 51-55, 56, 73 lb-ft, 51 to 55 lb-ft, 56 lb-ft, 73 lb-ft, 43-49, 69-75, 76, 99 Nm, 69 to 75 Nm, 76 Nm, 99 Nm
  • Température de service : -50 ° à +270 °, -30 ° à +250 °, -15 ° à +400 ° °F, -45 ° à +132 °, -34 ° à +121 °, -26 ° à +204 ° °C
  • Température de service maximale : +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Température de service minimale : -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Poids : 0.25, 0.5, 0.6, 2 lb, 0.11, 0.23, 0.27, 0.9 kg
  • Matériau du corps : N/A
Safety Warning

Description complète du produit

La gamme de soupapes de réduction autopilotées de Parker offre une régulation de pression stable avec une faible montée en pression dans des applications qui requièrent une pression spécifique pour une utilisation précise de fonctions impliquant des pressions régulées de l'ordre de 350 bar (5 000 psi) et des débits atteignant 150 l/min (40 g/min). Les soupapes de réduction autopilotées de Parker sont conçues avec plusieurs plages de pression et de débit afin d'offrir un degré de régulation supérieur grâce aux options de réglage disponibles. La stabilité supplémentaire du système garantie par pilotage fait de ces soupapes la solution idéale pour des fonctions telles que la libération de frein, les circuits à double pression, la régulation de pression de pilotage ou la régulation de pression en aval sur différents types de machines au sein des marchés mobiles et industriels.

Marchés :
• Industrie
• Divers fabrication
• Divers mobile

Caractéristiques/avantages :
• Conception du tiroir à faible hystérésis
• Faible perte parasitaire
• Capacité de haute pression
• Plusieurs plages de pression disponibles pour une régulation de pression plus précise
• Versions réglables et inviolables disponibles
• Parties externes galvanisées
• Pièces de mise à la terre durcies, précises, pour une plus grande durabilité
• Joint en D standard sur les leaders du marché
• Adaptateur compact pour un encombrement minimal

Applications :
• Libération du frein
• Circuit à pressions multiples
• Régulation de la pression de pilotage

Documents annexes

×
Produits Débit Plage de régulation de pression Mécanisme de réglage Matériau du joint
PRH082F10 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH082F10N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
PRH082F10V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH082F20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH082F20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Nitrile
PRH082F20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH082F30 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH082F30N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Nitrile
PRH082F30V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102F03N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Fixed Nitrile
PRH102F03V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102F10 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH102F10N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Fixed Nitrile
PRH102F10V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102F20 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH102F20N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Fixed Nitrile
PRH102F20V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102F30 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH102F30N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Fixed Nitrile
PRH102F30V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102F50 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH102F50N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Fixed Nitrile
PRH102F50V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH102K03 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH102K03N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Knob Nitrile
PRH102K03V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Knob Fluorocarbon
PRH102K10 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH102K10N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Knob Nitrile
PRH102K10V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Knob Fluorocarbon
PRH102K20 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH102K20N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Knob Nitrile
PRH102K20V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Knob Fluorocarbon
PRH102K30 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH102K30N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Knob Nitrile
PRH102K30V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Knob Fluorocarbon
PRH102K50 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH102K50N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Knob Nitrile
PRH102K50V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
PRH102S03 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH102S03N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Screw Nitrile
PRH102S03V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Screw Fluorocarbon
PRH102S10 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH102S10N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Screw Nitrile
PRH102S10V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Screw Fluorocarbon
PRH102S20 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH102S20N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Screw Nitrile
PRH102S20V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Screw Fluorocarbon
PRH102S30 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH102S30N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Screw Nitrile
PRH102S30V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Screw Fluorocarbon
PRH102S50 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH102S50N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Screw Nitrile
PRH102S50V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
PRH102T03 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH102T10 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH102T10N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH102T10V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 200-1000 PSI, 13.8-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH102T20 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH102T20N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH102T20V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 400-2000 PSI, 27-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH102T30 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH102T30N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH102T30V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 600-3000 PSI, 41.4-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH102T50 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH102T50N 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH102T50V 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 1200-5000 PSI, 82.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH122F10 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
PRH122F10V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH122F20 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
PRH122F20V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH122F30 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
PRH122F30V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH122F50 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
PRH122F50V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH122K10 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
PRH122K10V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
PRH122K20 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
PRH122K20V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
PRH122K30 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
PRH122K30V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
PRH122K50 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
PRH122K50V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
PRH122S10 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
PRH122S10V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
PRH122S20 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
PRH122S20V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
PRH122S30 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
PRH122S30V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
PRH122S50 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
PRH122S50V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
PRH122T10 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH122T10V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH122T20 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH122T20V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH122T30 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH122T30V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH122T50 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082F50 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH082F50N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Nitrile
PRH082F50V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH082K10 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH082K10N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
PRH082K10V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
PRH082K20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH082K20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Nitrile
PRH082K20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob Fluorocarbon
PRH082K30 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH122T50V 30 GAL/MIN, 113.7 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH162F10 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Nitrile
PRH162F10V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH162F20 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Nitrile
PRH162F20V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH162F30 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Nitrile
PRH162F30V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH162F50 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Nitrile
PRH162F50V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed Fluorocarbon
PRH162K10 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Nitrile
PRH082K30N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Nitrile
PRH082K30V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Knob Fluorocarbon
PRH082K50 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob D-ring (Standard)
PRH082K50N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Nitrile
PRH082K50V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Knob Fluorocarbon
PRH082S10 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH082S10N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
PRH082S10V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
PRH082S20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH082S20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Nitrile
PRH162K10V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob Fluorocarbon
PRH162K20 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Nitrile
PRH162K20V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Knob Fluorocarbon
PRH162K30 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Nitrile
PRH162K30V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Knob Fluorocarbon
PRH162K50 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Nitrile
PRH162K50V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob Fluorocarbon
PRH162S10 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Nitrile
PRH162S10V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw Fluorocarbon
PRH162S20 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Nitrile
PRH082S20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw Fluorocarbon
PRH082S30 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH082S30N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Nitrile
PRH082S30V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Screw Fluorocarbon
PRH082S50 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw D-ring (Standard)
PRH082S50N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Nitrile
PRH082S50V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Screw Fluorocarbon
PRH082T10 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH082T10N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082T10V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH162S20V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Screw Fluorocarbon
PRH162S30 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Nitrile
PRH162S30V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Screw Fluorocarbon
PRH162S50 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Nitrile
PRH162S50V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw Fluorocarbon
PRH162T10 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH162T10V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH162T20 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH162T20V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 200-2000 PSI, 13.8-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH162T30 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082T20 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH082T20N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082T20V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH082T30 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH082T30N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082T30V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-3000 PSI, 13.8-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH082T50 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant D-ring (Standard)
PRH082T50N 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH082T50V 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 200-5000 PSI, 13.8-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH102F03 15 GAL/MIN, 56.3 L/MIN 100-500 PSI, 6.9-34.5 BAR Fixed D-ring (Standard)
PRH162T30V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 300-3000 PSI, 20.7-210 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon
PRH162T50 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Nitrile
PRH162T50V 40 GAL/MIN, 150 L/MIN 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant Fluorocarbon

687570
687505