Moteurs en fonte - Série PGM620 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs en fonte - Série PGM620 Moteurs en fonte - Série PGM620 Moteurs en fonte - Série PGM620

Moteurs en fonte - Série PGM620

Les moteurs à engrenages et à cylindrée fixe en fonte PGM620 de Parker délivrent des performances supérieures et un rapport poids puissance élevée grâce à leur construction des deux pièces en fonte.

Caractéristiques techniques

  • Matériau du corps : Fonte
  • Trajet du circuit : Ouverture
  • Configuration : Simple
  • Méthode de régulation : Consulter Parker
  • Cote de rendement du filtre : Selon la norme ISO 4406 Cl. 19/17/13
  • Pour le type de fluide : Fluides hydrauliques standard / ester phosphate / eau-glycol / biodégradable, Phosphate Ester, Water-Glycol, Biodegradable
  • Température maximale du fluide : 80 °C
  • Température minimale du fluide : -20 °C
  • Pression de service maximale : 275 bar
  • Poids : 13 kg (Max)
  • Déplacement : 16 à 52 cm3/rev
  • Type de moteur : Fixe
  • Type de montage : SAE B 2 boulons | rectangulaire, Rectangular
  • Type d'orifice : Filetage BSP
  • Emplacement d'orifice : Orifices latéraux | Orifices arrière, Rear Ports
  • Direction de la rotation : Bi-direction
  • Type d'arbre : Cannelure SAE B | Clavetage, Taper Key
  • Vitesse de service : 500 à 3 500 RPM
  • Technologie : Transmission
Safety Warning

Description complète du produit

Les moteurs à engrenages et à cylindrée fixe en fonte PGM620 de Parker délivrent des performances supérieures et un rapport poids puissance élevé grâce à leur construction des deux pièces en fonte, faisant d'elles la solution idéale pour les applications agricoles, ainsi que les marchés de la construction, de la sylviculture, de la manutention de matériaux, de l'exploitation minière et d'équipements pour gazon, qui requièrent tous durabilité et efficacité.

Marchés :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz

Caractéristiques/avantages :
• Construction du corps en deux pièces se verrouillant pour une efficacité élevée et une haute pression
• Sections de pompage en fonte pour la durabilité
• Bagues à tourillons pour une longue durée de vie
• Plaques d'appui à pression équilibrée pour une fiabilité élevée
• Plusieurs sections disponibles

Applications :
• Moteurs de ventilateur
• Moteurs de tondeuse
• Moteurs de charrue
• Moteurs de moissonneuse
• Moteurs de pulvérisateurs
• Entraînement de pompe

Caractéristiques techniques :
• Tailles de 16 à 52 cc
• Pressions de service atteignant 275 bar
• Vitesses atteignant 3 500 tr/min
• Bi-direction

Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PGM620, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contactez votre distributeur Parker local.

* Fabrication en République Tchèque

Documents annexes

×

687570
687925