Les moteurs à engrenages et à cylindrée fixe en fonte PGM620 de Parker délivrent des performances supérieures et un rapport poids puissance élevé grâce à leur construction des deux pièces en fonte, faisant d'elles la solution idéale pour les applications agricoles, ainsi que les marchés de la construction, de la sylviculture, de la manutention de matériaux, de l'exploitation minière et d'équipements pour gazon, qui requièrent tous durabilité et efficacité.
Marchés :
• Machines agricoles
• Équipements de construction
• Équipement de sylviculture
• Équipement de manutention de matériaux
• Équipement pour gazon
• Exploitation minière
• Pétrole et gaz
Caractéristiques/avantages :
• Construction du corps en deux pièces se verrouillant pour une efficacité élevée et une haute pression
• Sections de pompage en fonte pour la durabilité
• Bagues à tourillons pour une longue durée de vie
• Plaques d'appui à pression équilibrée pour une fiabilité élevée
Applications :
• Moteurs de ventilateur
• Moteurs de tondeuse
• Moteurs de charrue
• Moteurs de moissonneuse
• Moteurs de pulvérisateurs
• Entraînement de pompe
Caractéristiques techniques :
• Tailles de 40 à 80 cc
• Pression de service atteignant 310 bar
• Vitesses atteignant 3 000 tr/min
• Bi-direction
Pour plus d'informations techniques sur les systèmes PGM640, veuillez télécharger nos derniers catalogues et manuels de montage sous l'onglet Support produit et/ou contactez votre distributeur Parker local.
* Fabrication en République Tchèque