Moteurs à palettes renforcés - Série M5 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Dimension de la bride

Déplacement de l'orifice de sortie 1 (cc/tr)

Type d'arbre

Rotation

Matériau - joints

Entrée raccordement

Sortie raccordement

Options supplémentaires

Soupape de décompression

Pression de service maximale (bar)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs à palettes renforcés - Série M5

Moteurs à palettes renforcés - Série M5

La série M5 est adaptée pour des applications à usage sévère qui nécessitent une haute pression, une grande vitesse et un pouvoir lubrifiant faible.

Caractéristiques techniques

  • Taille de l'orifice de purge : SAE 6 - 9/16" UNF, M12 x 1,5 Filetage métrique, 1/4" BSPP, M18 x 1,5 Filetage métrique, M12x1.5 Metric Thread, 1/4" BSPP, M18x1.5 Metric Thread
  • Orifice 1 de pression de sortie intermittente : De 280 à 320 bar
  • Orifice 1 de pression de sortie continue : De 260 à 300 bar
  • Vitesse nominale : De 2500 à 6000 RPM
  • Marque : Denison
Safety Warning

Description complète du produit

Les moteurs hydrauliques à palettes de la série M5 de Parker offre une solution très compacte et, avec des vannes intégrés, ils se transforment en des unités complètes de refroidissement hydraulique, ce qui permet des performances optimales, des économies de temps et d'argent pour nos clients OEM et utilisateurs finaux.

Marchés :
• Construction
• Agriculture
• Industrie

Caractéristiques/avantages :
• Meilleur rendement énergétique: Le rendement élevé de couple départ des moteurs type à palettes permet de démarrer sous une charge élevée sans dépassement éventuel de pression, des secousses et des charges de forte puissance instantanée
• Niveau sonore plus silencieux : Les 2 palettes et une conception de cartouches brevetée assurent un très faible niveau sonore, quelle que soit la vitesse.
• Vie de travail élargie : La version unidirectionnelle du moteur à palette est conçue avec une valve interne qui permet un freinage progressif, un circuit hydraulique très simple et sans risque de cavitation dans le moteur.
• Montage simplifié : Une sélection bien éprouvée de vannes électro-hydraulique Parker ajoute encore plus de fonctionnalités. Directement intégrées dans les
moteurs, elles offrent les meilleures performances techniques et le plus faible cout de montage.

Applications :
• Ventilation
• Mélangeur
• Broyeur
• Compresseur
• Génératrice haute fréquence

Documents annexes

×
Produits Dimension de la bride Déplacement de l'orifice de sortie 1 (cc/tr) Type d'arbre Rotation Matériau - joints Entrée raccordement Sortie raccordement Options supplémentaires Soupape de décompression Pression de service maximale (bar)
054-45849-5 SAE B 2/4 bolts 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49403-0 SAE B 2/4 bolts 18 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-46784-0 SAE B 2/4 bolts 18 Splined (SAE B) 13 teeth Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94709-0 SAE B 2/4 bolts 18 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-34655-0 SAE B 2/4 bolts 18 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38801-0 SAE B 2/4 bolts 23 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-48030-0 SAE B 2/4 bolts 23 Splined (SAE B) 13 teeth Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 210
054-48423-0 SAE B 2/4 bolts 23 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34237-0 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94710-0 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34237-5 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94710-5 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49554-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-46324-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Mechanical valve 250
054-48593-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M27 x 2 Metric thread No option No NA
054-48658-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M27 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 210
054-45973-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 18 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 210
054-48098-5 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 18 Taper 1/5 Clockwise Viton® SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option Proportional valve 210
054-47582-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 23 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP Reverse valve Proportional valve 210
054-45974-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 23 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 210
054-46901-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 23 Taper 1/5 Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-48178-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Mechanical valve 180
054-46178-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Mechanical valve 250
054-46176-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Proportional valve 250
054-45668-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Keyed (ISO E25M) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-39774-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94677-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45670-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Keyed (ISO E25M) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46321-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Keyed (ISO E25M) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-34724-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46525-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Keyed (ISO E25M) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-45020-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34167-0 ISO 100 A2/B4 HW 36 Splined (SAE BB) 15 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-48908-0 ISO 100 A2/B4 HW 45 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35141-0 ISO 100 A2/B4 HW 45 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94680-0 ISO 100 A2/B4 HW 45 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45975-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 210
054-47352-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP Reverse valve Proportional valve 210
054-49337-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49345-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-35992-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94688-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94687-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34336-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-39761-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-49333-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49341-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-39564-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-39328-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35314-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-35004-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35315-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Keyed (SAE C) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94682-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94681-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45422-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-47321-0 Special diameter 135 - 2 bolts 12 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94685-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94684-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94686-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45411-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-39493-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94695-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94694-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94694-5 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94697-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-36231-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46152-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Proportional valve 210
054-45248-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-46988-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 240
054-36231-5 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34691-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed (SAE C) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94699-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-48340-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 210
054-35635-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34678-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-47671-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94683-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36696-0 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36696-5 Special diameter 135 - 2 bolts 18 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37819-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45956-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45956-5 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed (SAE C) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35202-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49336-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-35278-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34839-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94692-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49338-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49346-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
024-94692-5 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94693-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36097-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49334-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49342-0 Special diameter 135 - 2 bolts 36 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-34853-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-48494-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49344-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-35493-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38523-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49332-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49340-0 Special diameter 135 - 2 bolts 23 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-35316-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-35316-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Counter-clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94689-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Counter-clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35317-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94690-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35317-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94690-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34093-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94702-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94702-5 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49017-5 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® M27 x 2 Metric thread M27 x 2 Metric thread No option No NA
024-94704-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-38741-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-39035-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Mechanical valve 210
054-36967-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Mechanical valve 260
054-34259-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-39382-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 200
054-48116-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 16 - 1-5/16" UNF Reverse valve Proportional valve 180
054-47404-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 200
054-38496-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37937-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-47423-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 16 - 1-5/16" UNF Reverse valve Mechanical valve 280
054-48529-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 210
054-38773-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-38250-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94691-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-47307-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34378-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-34337-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34337-5 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed (SAE C) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35992-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94704-5 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-48116-5 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Taper (non SAE) Clockwise Viton® SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 16 - 1-5/16" UNF Reverse valve Proportional valve 180
024-94705-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45525-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed (SAE C) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35318-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed (SAE C) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45759-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49339-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49347-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
024-94701-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94700-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36298-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45311-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34677-0 Special diameter 135 - 2 bolts 28 Keyed cyl. (ISO G32N) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-39174-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-49335-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Mechanical valve 280
054-49343-0 Special diameter 135 - 2 bolts 45 Keyed cyl. (ISO G32N) Clockwise Buna-N M27 x 2 Metric thread M33 x 2 Metric thread Reverse valve Proportional valve 280
054-34436-0 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94706-0 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34436-4 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (SAE B) Bi-directional EPDM 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-34436-5 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94706-5 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49259-0 SAE B 2/4 bolts 12 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94707-0 SAE B 2/4 bolts 12 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-46515-0 SAE B 2/4 bolts 12 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36318-0 SAE B 2/4 bolts 12 Splined (SAE BB) 15 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35323-0 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-38249-0 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35323-5 SAE B 2/4 bolts 28 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45642-0 SAE B 2/4 bolts 28 Splined (SAE B) 13 teeth Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 210
024-94712-0 SAE B 2/4 bolts 28 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94711-0 SAE B 2/4 bolts 28 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94711-5 SAE B 2/4 bolts 28 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94714-0 SAE B 2/4 bolts 36 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94713-0 SAE B 2/4 bolts 36 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45438-0 SAE B 2/4 bolts 36 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35137-5 SAE B 2/4 bolts 36 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-48558-0 SAE B 2/4 bolts 36 Splined (SAE B) 13 teeth Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 210
024-94708-0 SAE B 2/4 bolts 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-45849-0 SAE B 2/4 bolts 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94708-5 SAE B 2/4 bolts 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-36322-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-38473-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-45511-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37886-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-39528-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38946-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37343-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-38486-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-38486-5 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Bi-directional Viton® M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-34705-0 SAE B 2/4 bolts 36 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94715-0 SAE B 2/4 bolts 36 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34705-5 SAE B 2/4 bolts 36 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-36436-0 SAE B 2/4 bolts 36 Splined (SAE BB) 15 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94717-0 SAE B 2/4 bolts 45 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94716-0 SAE B 2/4 bolts 45 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94716-5 SAE B 2/4 bolts 45 Keyed (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-34513-0 SAE B 2/4 bolts 45 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94719-0 SAE B 2/4 bolts 45 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94718-0 SAE B 2/4 bolts 45 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94719-5 SAE B 2/4 bolts 45 Splined (SAE B) 13 teeth Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
024-94720-0 SAE B 2/4 bolts 45 Splined (SAE BB) 15 teeth Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-39529-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-47759-0 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-47759-5 Special diameter 120 - 2 bolts 6.3 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-37189-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36758-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 110
054-37659-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37154-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-39732-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-39530-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45756-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-36538-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-39531-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94720-5 SAE B 2/4 bolts 45 Splined (SAE BB) 15 teeth Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38305-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36976-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 210
054-45324-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-37215-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-38151-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 250
054-37423-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36730-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-38619-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-38365-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-35670-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36559-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-47795-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Proportional valve 140
054-38628-0 Special diameter 120 - 2 bolts 10 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-39194-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-45195-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-48004-5 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37231-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36946-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-36520-5 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45502-5 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 250
054-49375-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-38659-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-46701-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-46415-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-37601-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46335-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 210
054-39381-5 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-39449-5 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Taper (non SAE) Clockwise Viton® SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-36655-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49029-0 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46727-5 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Proportional valve 210
054-46726-5 Special diameter 120 - 2 bolts 25 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-48996-0 SAE A 2 bolts 6.3 Taper (SAE B) Counter-clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-49629-0 SAE A 2 bolts 6.3 Keyed (SAE B) Counter-clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45814-0 SAE A 2 bolts 6.3 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-36938-0 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-48005-5 Special diameter 120 - 2 bolts 12.5 Keyed (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36942-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45661-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-37271-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-38078-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45026-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 210
054-36947-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-49376-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-37668-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45027-0 Special diameter 120 - 2 bolts 16 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 210
054-36943-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-47242-5 SAE A 2 bolts 6.3 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-46519-0 SAE A 2 bolts 10 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-47243-5 SAE A 2 bolts 10 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45496-0 SAE A 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45496-5 SAE A 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Bi-directional Viton® 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45497-0 SAE A 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45497-5 SAE A 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-49199-0 SAE A 2 bolts 12.5 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-49543-0 SAE A 2 bolts 12.5 Keyed (ISO G20N) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-47244-5 SAE A 2 bolts 12.5 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-48255-0 SAE A 2 bolts 18 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-47586-0 SAE A 2 bolts 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-36961-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-37772-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Proportional valve 210
054-37230-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-38615-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Proportional valve 260
054-36945-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-38401-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option Proportional valve 210
054-45910-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/4" SAE 3000 - UNC thread No option No NA
054-38152-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 250
054-37019-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Counter-clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-45410-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38618-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-45410-5 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Bi-directional Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-49232-0 SAE A 2 bolts 23 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-49036-0 SAE A 2 bolts 23 Taper 1/5 Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-47177-0 SAE A 2 bolts 23 Taper 1/5 Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Proportional valve 280
054-49480-5 SAE A 2 bolts 25 Taper (SAE B) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 230
054-45678-5 SAE A 2 bolts 25 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45681-5 SAE A 2 bolts 25 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Mechanical valve 210
054-45680-5 SAE A 2 bolts 25 Keyed (ISO G20N) Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 210
054-47471-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 6.3 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-45483-5 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 6.3 Taper 1/5 Clockwise Viton® 1/2" BSPP 3/4" BSPP No option Proportional valve 210
054-45164-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 10 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-46392-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 10 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Proportional valve 180
054-47059-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 10 Taper 1/5 Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-47604-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-36931-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36671-0 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-46725-5 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option Proportional valve 210
054-36931-5 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36671-5 Special diameter 120 - 2 bolts 18 Keyed (non SAE) Clockwise Viton® SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option No NA
054-35928-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37188-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-36759-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve Mechanical valve 210
054-37026-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46886-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-39591-0 Special diameter 120 - 2 bolts 23 Taper (non SAE) Clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46927-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Counter-clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP Reverse valve Proportional valve 180
054-45280-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-48592-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 12.5 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M27 x 2 Metric thread No option No NA
054-47087-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 12.5 Taper 1/5 Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-45281-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 16 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-49392-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 16 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-46791-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 16 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Proportional valve 210
054-46419-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 16 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF Reverse valve Proportional valve 210
054-47492-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 16 Keyed (SAE B) Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP Reverse valve Mechanical valve 280
054-46557-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 16 Keyed (ISO G20N) Bi-directional Buna-N 3/4" BSPP 3/4" BSPP No option No NA
054-45282-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-46077-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 18 Taper (SAE B) Clockwise Buna-N SAE 10 - 7/8" UNF SAE 12 - 1-1/16" UNF No option Proportional valve 210
054-46902-0 Diameter 100 h8 - 2 bolts 25 Taper 1/5 Bi-directional Buna-N M22 x 1,5 Metric thread M22 x 1,5 Metric thread No option No NA
054-48140-0 Diameter 101,6 h8 - 2 bolts 25 Taper 1/5 Clockwise Buna-N 1/2" BSPP 3/4" BSPP Reverse valve Mechanical valve 250
054-45167-0 ISO 100 A2/B4 HW 12 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
024-94675-0 ISO 100 A2/B4 HW 12 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-38543-0 ISO 100 A2/B4 HW 18 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-48620-0 ISO 100 A2/B4 HW 18 Keyed (ISO E25M) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-34330-0 ISO 100 A2/B4 HW 18 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-37060-0 ISO 100 A2/B4 HW 23 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46141-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Keyed (SAE B) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-45669-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Keyed (ISO E25M) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA
054-46320-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Keyed (ISO E25M) Counter-clockwise Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread Anti-starve valve No NA
054-35779-0 ISO 100 A2/B4 HW 28 Keyed (ISO E25M) Bi-directional Buna-N 3/4" SAE 3000 - Metric thread 3/4" SAE 3000 - Metric thread No option No NA

687570
687925