Moteurs à palettes moyenne puissance M3B et M4 | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Option de purge

Déplacement

Type d'arbre

Type d'orifice

Matériau - joints

Entrée raccordement

Taille de l'orifice de purge

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Moteurs à palettes moyenne puissance M3B et M4

Moteurs à palettes moyenne puissance M3B et M4

Ces moteurs hydrauliques sont conçus pour une plus longue durée de vie dans le cadre d'applications à usage intensif avec des pressions allant jusqu'à 230  bar, des vitesses allant jusqu'à 4 000 tr/min et un faible pouvoir lubrifiant des fluides.

Caractéristiques techniques

  • Couple nominal : 102 à 567 (à 175 bar) Nm
  • Dimension de la bride : SAE B, SAE C, SAE A, SAE C, SAE A
  • Direction de la rotation : Bidirectionnel
  • Taille de l'orifice de sortie : SAE 16 - 1-5/16"UNF, 1"SAE 3000 - filetage UNC, 1"SAE 3000 - filetage métrique, SAE 20 - 1-5/8"UNF, 1<w3l0>1/4 SAE 3000 - filetage UNC, 1<w3l0>1/4 SAE 3000 - filetage métrique, SAE 32 - 2<w3l0>1/2 12 UNF, 2"SAE 3000 - filetage UNC, 3/4"SAE 3000 - filetage UNC, 3/4"BSPP, SAE 12, 1" SAE 3000 - UNC Thread, 1" SAE 3000 - Metric Thread, SAE 20 - 1-5/8" UNF, 1-1/4" SAE 3000 - UNC Thread, 1-1/4" SAE 3000 - Metric Thread, SAE 32 - 2-1/2"-12 UNF, 2" SAE 3000 - UNC Thread, 3/4" SAE 3000 - UNC Thread, 3/4" BSPP, SAE 12 - 1-1/16" UNF
  • Pression de service maximale : 175 à 230 bar
  • Vitesse nominale : 3 600 à 4 000 RPM
  • Marque : Denison
Safety Warning

Description complète du produit

La palette, le rotor et l'anneau à cames sont équilibrés afin d'améliorer la durée de vie du moteur et l'efficacité du système sur l'ensemble de la plage de vitesse. Le rendement élevé du couple de démarrage permet au moteur de démarrer sous une charge élevée sans risque de dépassement de pression sans secousse avec des charges instantanées importantes.

Marchés :
• Systèmes mobiles
• Applications maritimes

Caractéristiques et avantages :
• Performances améliorées : en fonctionnement à très basse vitesse dans des applications, telles que des entraînements de bascules et de monte-charges, le moteur à palettes présente de très faibles ondulations de couple.
• Durée de vie prolongée : les moteurs à palettes bénéficient d'un rendement volumétrique élevé dès sa sortie d'usine et le conserve tout au long de sa vie.
• Montage simplifié : Le rendement élevé du couple de démarrage des moteur à palettes permet de démarrer sous une charge élevée sans risque de dépassement de pression et sans secousse, avec des charges instantanées importantes.

Applications :
• Entraînements de levage
• Entraînements de bascules
• Entraînements de propulsion

Documents annexes

×
Produits Option de purge Déplacement Type d'arbre Type d'orifice Matériau - joints Entrée raccordement Taille de l'orifice de purge
014-27082-000 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41867-001 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-69095-002 External 80.1 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-91992-002 External 80.1 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-02289-002 External 80.1 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27083-000 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41820-001 External 58.8 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41884-002 External 58.8 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41506-000 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-26025-001 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-45111-000 Internal 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-45085-000 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-45094-000 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27091-000 Internal 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-41836-000 External 58.8 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41852-001 External 58.8 Splined (non SAE) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41900-002 External 58.8 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-83919-000 External 37.1 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-93040-000 Internal 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-45091-002 External 24.4 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-45083-000 External 24.4 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27084-000 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-69675-000 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
014-41921-002 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-97813-000 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03209-000 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-27100-000 Internal 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-93784-000 Internal 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-45095-000 External 24.4 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27077-000 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27085-000 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-03210-000 External 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03224-000 External 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97224-000 External 37.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
024-26535-001 External 24.4 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-76652-000 External 28.2 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-03211-000 External 132.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03212-000 External 132.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03206-000 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03213-000 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-27102-000 Internal 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-49810-000 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-51047-000 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-02154-000 External 144.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-59364-000 External 18.5 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N SAE 12 - 1-1/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
024-63606-000 Internal 12.3 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
054-50393-000 External 28.2 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-68458-000 External 28.2 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27079-000 External 34.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-77390-000 Internal 9.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-41818-001 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41882-002 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41834-000 External 34.5 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
024-26130-000 Internal 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-50453-000 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-26776-000 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
054-36582-000 Internal 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
024-03214-000 External 65.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03207-000 External 76.8 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97572-000 External 76.8 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-03208-000 External 76.8 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03441-000 External 91 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03216-000 External 91 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-41898-002 External 34.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27080-000 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41866-001 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
024-03217-000 External 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-97576-000 External 91 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-03230-000 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Buna-N 1"1/4 SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-44046-001 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
014-83912-000 External 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83914-000 External 18.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83916-000 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-000 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-41837-000 External 71.1 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27089-000 Internal 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
054-37286-000 Internal 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
014-27081-000 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-97242-000 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread 1/4" BSPP
014-41819-001 External 46.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41883-002 External 46.5 Keyed (SAE B) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27078-000 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27086-000 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41869-001 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain up Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41835-000 External 46.5 Splined (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41895-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Buna-N SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41899-002 External 46.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41922-002 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41903-002 Internal 46.5 Splined (non SAE) Side ports - Drain down Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-27098-000 Internal 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27073-500 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27075-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-27080-500 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27081-500 External 46.5 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27082-500 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27083-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27084-500 External 58.8 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27085-500 External 71.1 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-27086-500 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41506-500 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41814-501 External 34.5 Keyed (SAE B) Side ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41835-500 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41840-500 Internal 58.8 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 4 - 7/16" UNF
014-41843-500 Internal 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41853-500 External 71.1 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-41863-501 External 46.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-41885-502 External 71.1 Keyed (SAE B) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-41922-502 External 71.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-42340-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 32 - 3/4" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
014-42342-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 32 - 3/4" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
014-42344-500 External 158.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42345-500 External 158.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42346-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42347-500 External 191.6 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42348-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-42349-500 External 222.0 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
014-45091-502 External 24.4 Keyed (SAE B) Side ports Viton® SAE 16 - 1-5/16" UNF SAE 6 - 9/16" UNF
014-45094-500 External 24.4 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 4 - 7/16" UNF
014-45100-502 External 24.4 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
014-83905-001 External 12.3 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83907-001 External 18.5 Splined (SAE A) 9 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83908-001 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-83912-001 External 12.3 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83914-001 External 18.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83916-001 External 27.8 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-001 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-83918-501 External 37.1 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 3/4" BSPP 3/8" BSPP
014-97101-500 External 158.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97102-500 External 191.6 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97104-500 External 222.0 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 2" SAE 3000 - UNC thread 1/2" BSPP
014-97278-001 External 37.1 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
014-97543-500 External 80.1 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread 1/4" BSPP
014-97813-500 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-02154-500 External 144.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03208-500 External 76.8 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03209-500 External 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03210-500 External 116.7 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03211-500 External 132.4 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03212-500 External 132.4 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03213-500 External 144.4 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03214-500 External 65.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03216-500 External 91.1 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03217-500 External 91.1 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03219-500 Internal 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03224-500 External 116.7 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03230-500 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03231-500 External 65.1 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-03454-500 External 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-03674-500 Internal 105.5 Keyed (SAE C) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-26776-500 Internal 105.5 Splined (SAE C) 14 teeth Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-45436-502 External 24.4 Keyed (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-49003-000 External 91.1 Keyed (SAE C special) Rear ports Buna-N SAE 20 - 1-5/8" UNF SAE 8 - 3/4" UNF
024-63078-500 External 91.1 Keyed (SAE C special) Rear ports Viton® 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread SAE 8 - 3/4" UNF
024-63606-001 Internal 12.3 Splined (SAE B) 13 teeth Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-64255-000 External 105.5 Splined (J718C) Rear ports Buna-N 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-68678-500 External 34.5 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
024-69907-000 External 116.7 Splined (J718C) Rear ports Buna-N 1.1/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-77390-001 Internal 9.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 3/4" SAE 3000 - UNC thread 3/8" BSPP
024-90664-500 External 58.8 Keyed (SAE B) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-49098-500 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-49875-002 External 80.1 Taper (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-50772-000 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-50772-500 External 80.1 Splined (SAE B) 13 teeth Rear ports Viton® 1" SAE 3000 - Metric thread 1/4" BSPP
054-53286-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Rear ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
054-53379-002 External 28.2 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - Metric thread 3/8" BSPP
054-53401-002 External 80.1 Splined (J718C) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53412-502 External 71.1 Taper (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53412-504 External 71.1 Taper (non SAE) Side ports Viton® 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
054-53453-002 External 46.5 Keyed (non SAE) Side ports Buna-N 1" SAE 3000 - UNC thread SAE 6 - 9/16" UNF
C24-51905-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51906-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51911-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51914-5 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51915-5 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51917-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51918-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51919-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51920-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51921-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51922-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C24-51923-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C54-39860-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only
C54-39966-0 Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only Body Only

687570
687925