La combinaison du roulement renforcé et de la technologie à palettes prolonge la durée de vie des pompes hydrauliques T6G, T67G et T6ZC de Parker. Fortes d'une capacité de résistance à des pressions élevées atteignant 300 bar et d'un encombrement réduit, ces pompes permettent de limiter les coûts d'installation et bénéficient d'une durée de vie prolongée à basse pression.
Marchés :
• Environnement
• Systèmes mobiles
Caractéristiques/Avantages :
• Consommation d'énergie - Rendement mécanique et volumétrique élevé, généralement de 94 %, réduit la génération de chaleur et permet
d'abaisser la vitesse jusqu'à 400 tr/min à pleine pression.
• Niveau sonore faible - La vaste plage de vitesses de 400 à 3 600 tr/min, alliée à des cylindrées de cartouche
de grande taille garant un niveau sonore très bas avec un encombrement minime.
• Durée de vie - Le concept de palette à double lèvre augmente la résistance à la contamination par des particules. La pression à faible ondulation de ± 2 bar réduit le bruit de pulsation et protège les autres composants du circuit.
• Avantage de l'installation - L'orientation des orifices permet une installation personnalisée et convient à des conditions d'accessibilté restreinte. Toutes les cylindrées ont le même corps, ce qui simplifie considérablement la conception de l'installation.
Applications :
• Camions à ordures
• Camions bennes basculantes
• Grues
Caractéristiques techniques supplémentaires :
• Avantage concurrentiel : notre rapport couple/poids est inférieur au seuil fixé par un grand nombre de fabricants de la transmission.